Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Multiponto iTHERM TMS21 MultiSens

Sensor de temperatura TC multiponto iTHERM MultiSens Slim TMS21

Sensor de temperatura TC multiponto dobrável e pouco invasivo para aplicações petroquímicas e químicas

TMS21
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-

Especificações resumidas

  • Accuracy

    class 2 acc. to IEC 60584
    ASTM E230 and ANSI MC 96.1

  • Response time

    t50 = 3 s
    t90 = 9 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 90 bar (1305 psi)

  • Operating temperature range

    Type K:
    max. 920 °C
    (max. 1.688 °F)
    Type J:
    max. 440 °C
    (max. 824 °F)
    Type N:
    max. 920 °C
    (max. 1.688 °F)
    Type E:
    max. 510 °C
    (max. 950 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 13.000,00 mm (511,81'')

Campo de aplicação

Especialmente projetado para aplicações em que o tamanho pequeno e o peso leve da sonda são cruciais. O TMS21 pode ser altamente personalizado devido à sua versatilidade. Ele é capaz de monitorar a temperatura em um número muito grande de pontos ao longo de uma linha usando apenas uma conexão de processo. Ele é composto de diversos termopares de baixo diâmetro protegidos por um tubo poço para termoelemento primário geral. Duas configurações diferentes do produto estão disponíveis, com ou sem poço para termoelemento superior flexível (para centralização axial).

  • Processos químicos leves

Benefícios

  • Grande número de pontos de medição em um diâmetro pequeno

  • Sonda de perfil de temperatura de baixa invasividade

  • Fácil instalação e cabeamento

Vídeos

Versão Xpert

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Xpert: domine suas aplicações mais desafiadoras ©Endress+Hauser
  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products