Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Sensores e transmissores de oxigênio

Produtos para medição de oxigênio de alta precisão em todos os setores industriais

Sensores e transmissores de oxigênio para todas as indústrias
52 Produtos
Filtrar

You've viewed 8 of 32 products

Sensores e transmissores de oxigênio

Usar o filtro para encontrar rapidamente um produto, acessar informações detalhadas e baixar documentos técnicos

About Sensores e transmissores de oxigênio

A medição de oxigênio dissolvido é essencial para a garantia de qualidade e controle de processo em diversas aplicações como controle de aeração, fermentação e inertização. Fornecemos instrumentos para análise precisa e confiável de oxigênio em todas as faixas de medição desde traços a altas concentrações de oxigênio e para todas as condições como áreas classificadas ou processos higiênicos. Clique no botão abaixo e veja nossa ampla oferta de sensores e transmissores de oxigênio.

Como selecionar sensores de oxigênio

Sensores e transmissores de oxigênio são usados em muitos setores industriais como água, efluentes, produtos químicos, usinas de energia, life and science, farmacêutico, alimentos e bebidas e pesqueiros. A escolha do sensor depende de suas preferências: os sensores amperométricos de oxigênio medem desde traços de oxigênio até altas concentrações de oxigênio de forma precisa e linear. Porém, eles precisam de manutenção periódica. As vantagens dos sensores ópticos de oxigênio são disponibilidade mais rápida dos valores medidos estáveis e manutenção extremamente baixa.

Medição de oxigênio com sensores amperométricos

As sondas amperométricas de oxigênio contêm um eletrodo de trabalho e um contraeletrodo. Elas são cercadas por um líquido eletrolítico em uma câmara comum e a corrente direta é aplicada a ambos. O oxigênio penetra do meio ao eletrólito através de uma membrana e é convertida a uma corrente no eletrodo de trabalho. O contraeletrodo mantém o sistema funcionando por meio de uma reação de equivalência química. A corrente resultante é proporcional à pressão parcial de oxigênio no meio.

Medição de oxigênio com sensores ópticos

As sondas ópticas de oxigênio usam um método de resfriamento por fluorescência e apresentam um LED, um fotodiodo e uma seção de separação para o meio que é coberto por uma camada permeável de oxigênio. A camada contém moléculas marcadoras que são agitadas por uma luz laranja e reage com uma luz fluorescente vermelho escuro. As moléculas de oxigênio se ligam às moléculas marcadoras e atenua (resfriam) a luz fluorescente. Em seguida, o fotodiodo detecta a intensidade da luz que reflete a pressão parcial do oxigênio no meio.

Compensação do envelhecimento do eletrodo ou do LED

Com o passar do tempo, os sensores de oxigênio podem apresentar sinais de envelhecimento que levam a erros de medição:

  • O contraeletrodo das sondas amperométricas pode ficar coberto por uma camada de brometo de prata que reduz a tensão real.
  • O LED de medição das sondas ópticas pode perder sua intensidade.

Para compensar esses efeitos, oferecemos sensores amperométricos com um eletrodo de referência adicional e sensores ópticos com um LED de referência. Dessa maneira, nossos sensores fornecem valores precisos e confiáveis por mais tempo.

Benefícios

  • Oferecemos sensores e transmissores de oxigênio que atendem a todas as especificações desde a funcionalidade básica até medição multicanais e multiparâmetros.
  • Nossos transmissores de oxigênio processam o sinal de medição de cada sensor de oxigênio e os exibe como você preferir: como pressão parcial de oxigênio, concentração de oxigênio ou percentual de saturação de oxigênio.
  • Para propiciar a total flexibilidade, nossas sondas de oxigênio dissolvido são projetadas para uso em canais e reservatórios, bem como para instalação em linha e tanques.
  • Escolha entre uma ampla variedade de montagens de oxigênio para todos os campos de aplicações: montagens de instalação fixa, montagens de câmara de fluxo e montagens em sonda retrátil.
  • Fácil de usar, as normas de calibração de oxigênio ajudam você a ajustar, calibrar e verificar seus sensores de forma confiável, bem como a determinar o ponto zero de cada sensor de oxigênio.