Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medidores de vazão ultrassônicos

Medição de vazão versátil e econômica de gases e líquidos com diâmetro nominal até DN 4000

Medidores de vazão ultrassônicos: detecção de vazamento

Usando ondas ultrassônicas, o volume de vazão de uma ampla variedade de gases e líquidos pode ser medido de forma confiável – independente da condutividade elétrica, pressão, temperatura ou viscosidade.
Os sensores ultrassônicos são recomendados para aplicações que necessitam de precisão garantida e que possa ser comprovada. Por outro lado, os sensores ultrassônicos clamp-on são instalados na parede externa da tubulação e possibilitam a medição temporária ou um retrofit.

15 Produtos
Filtrar

You've viewed 8 of 32 products

Medidores de vazão ultrassônicos

Nosso buscador de produtos ajuda você a procurar medidores adequados, software ou componentes do sistema através das características do produto. Applicator guia você através de uma seleção de produto individual por meio de parâmetros de aplicação.

Sensores clamp-on

  • Para instalação que passou por retrofit sem interromper o processo
  • Os fluidos mais agressivos podem ser medidos sem problemas mesmo em alta pressão
  • Adequado para tubos feitos de plástico, aço e materiais compostos de ferro fundido (com/sem revestimento)
  • Para tubulação de diâmetros até DN 4000 (156")

Sensores inline

  • Precisão assegurada graças à calibração rastreável da fábrica
  • Projeto industrial robusto em conformidade com ASME e EN
  • Passagens de entrada curtas
  • Para tubulação até DN 300 (12")

Princípio de medição de vazão ultrassônica

Nadar contra a vazão requer mais potência e mais tempo que remar a favor dela. Esse fato simples é a base para medição de vazão ultrassônica de acordo com o método “tempo em trânsito diferencial” que usa dois sensores colocados um em frente ao outro no tubo de medição. Cada sensor pode transmitir e receber sinais ultrassônicos alternadamente enquanto medem o tempo em trânsito do sinal.

Características

Assim que o fluido na tubulação começa a fluir, os sinais são acelerados na direção da vazão, mas atrasados em na direção oposta. O tempo em trânsito diferencial, medido por dois sensores, é diretamente proporcional à taxa de vazão.

Benefícios

  • Medição independente de pressão, densidade, temperatura, condutividade e viscosidade (para fluidos homogêneos)
  • Seção transversal livre da tubulação, sem perda de pressão
  • Sem peças móveis, manutenção e conservação mínimas
  • Longa vida útil, sem abrasão ou corrosão do fluido
  • Projeto inline ou clamp-on para medições de vazão estacionárias ou temporárias

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Tecnologias de Medição de vazão para líquidos, gases e vapor
Visão rápida dos produtos e serviços das nossas Tecnologias de Medição de vazão para líquidos, gases e vapor
download icon Download
document icon
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
download icon Download