Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medição por transmissão de micro-ondas

Controle de processo aprimorado: Medição inline em tempo real e sem manutenção dos sólidos totais em diversas indústrias

Medição inline em tempo real e sem manutenção de sólidos totais com transmissão de micro-ondas

Os medidores baseados em transmissão de micro-ondas são usados nas indústrias alimentícia, de papel e celulose e de água, esgoto e efluentes para medir o conteúdo total de sólidos de uma mistura, por exemplo, no tratamento de lodo. As aplicações em estações de tratamento de águas residuais são clarificação, digestão e desaguamento. Embora os sólidos totais sejam geralmente medidos por meio de amostras de laboratório, há uma preferência crescente por medições contínuas inline, que são mais eficientes e não resultam em atrasos.

2 Produtos
Filtrar

You've viewed 8 of 32 products

Medição por transmissão de micro-ondas

Nosso buscador de produtos ajuda você a encontrar medidores, softwares ou componentes de sistema adequados através das características do produto. O Applicator orienta você através de uma seleção individual de produtos por meio dos parâmetros da aplicação.

Enquanto outras tecnologias de sensores para medir sólidos totais dependem da turbidez da mistura, limitam-se a uma determinada faixa de sólidos totais ou exigem alta manutenção, os medidores que usam transmissão de micro-ondas são independentes da cor ou da turbidez, não precisam de manutenção e cobrem uma faixa de 0 a 50% de sólidos totais.

Transmissão de micro-ondas: princípio de medição

As micro-ondas que passam por um meio são ondas eletromagnéticas que interagem com a matéria nos níveis molecular e atômico. Essas interações resultam na absorção e em alterações na velocidade de propagação das ondas. A partir dessas propriedades físicas, a permissividade do meio pode ser calculada, o que, por sua vez, permite a determinação de certas quantidades no meio, como o teor de sólidos totais.

A permissividade é uma medida da polarizabilidade elétrica de um dielétrico. Um meio com alta permissividade polariza mais em resposta a um campo elétrico aplicado do que um material com baixa permissividade.

Em meios com alto teor de sólidos totais, as micro-ondas viajam mais rápido do que na água pura. Seu tempo de voo é proporcionalmente mais curto e sua atenuação é menor. Isso ocorre porque as propriedades de polarização de suas moléculas conferem à água uma alta permissividade. Isso é diferente dos sólidos totais comumente encontrados no lodo de águas residuais, que apresenta uma permissividade relativamente baixa.

Benefícios

  • Controle do processo confiável e permanente por meio de medições inline contínuas e em tempo real
  • Independente da cor/turbidez ou outra característica da mistura de lodo
  • Baixa manutenção e economia de tempo, garantindo maior produtividade
  • Abrangendo uma ampla faixa de sólidos totais, desde a clarificação primária até o desaguamento