Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Sensores de temperatura industriais

Sensores de temperatura industriais para diferentes aplicações

Sensores de temperatura industriais para diferentes aplicações

A Endress+Hauser oferece amplo portfólio de tecnologia de medição da temperatura para diferentes necessidades em quase todas as indústrias. Os princípios de medição utilizados são sensores RTD e termopares. Questão importante para a inclusão do ponto de medição no processo é a proteção dos sensores de temperatura através de poços para termoelementos de diferentes conexões ao processo.

31 Produtos
Filtrar

You've viewed 8 of 32 products

Sensores de temperatura industriais

Usar o filtro para encontrar rapidamente um produto, acessar informações detalhadas e baixar documentos técnicos

Descrição do portfólio

Nosso enorme portfólio de sensores de temperatura industriais modulares:

  • Sensores de temperatura com ou sem transmissor
  • Sensores de temperatura com ou sem displays
  • Conexões ao processo roscadas, flangeadas ou com conexões ajustáveis
  • Poços para termoelemento fabricados com ou sem flange
  • Sensores de temperatura para conexão em poços de proteção já existentes
  • Poços de proteção usinados de barra
  • Sensor de temperatura sem poço de proteção - para imersão direta no processo

Estes sensores de temperatura são utilizados principalmente na indústria química, mas também em outras áreas da indústria de processo, tanto em processos centrais como periféricos.

RTD - Detectores de temperatura de resistência: princípio de medição

O sensor de RTD muda a resistência elétrica com uma mudança de temperatura. Eles são adequados para a medição de temperaturas entre -200 °C e aprox. 600 °C e destacam-se devido à alta precisão de medição e estabilidade em longo prazo. O elemento sensor mais frequentemente utilizado é um Pt100. Como padrão, os sensores RTD Endress+Hauser cumprem a classe A de precisão IEC 60751.

Na automação do processo, dois princípios de medição de temperatura têm-se afirmado como um padrão:

TC - Termopares: Princípio de medição

Um termopar é um componente feito de dois metais diferentes conectados um ao outro em uma extremidade. Um potencial elétrico (força termoelétrica) é causado devido ao efeito Seebeck na extremidade aberta se a conexão e as extremidades livres forem expostas a temperaturas diferentes. Com a ajuda das chamadas tabelas de referência de termopares (ver IEC 60584), pode-se concluir a temperatura na conexão (junção de medição).

Termopares

Os termopares são adequados para medição da temperatura na faixa de 0 °C a +1800 °C. Eles se destacam devido ao rápido tempo de resposta e alta resistência à vibração.

Benefícios

  • Altamente preciso em toda a faixa de temperatura de operação
  • Certificações Ex.: ATEX , IECEx, NEPSI, CSA (IS, NI)
  • iTHERM QuickSens: tempo de resposta mais rápido do mercado para melhor controle do processo
  • iTHERM StrongSens: resistência insuperável à vibração (> 60 g) para garantir a segurança do processo
  • Especificação flexível dos produtos pelo seu design modular