Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medidores de vazão Vortex

Medição de vazão Vortex: robusto e universalmente aplicável para líquidos, gases e vapor

Medidores de vazão Vortex: medição de vapor

Os medidores de vazão Vortex são usados em diversas marcas da indústria para medir a vazão do volume de líquidos, gases e vapor. As aplicações nos setores químico e petroquímico, por exemplo, em sistemas de geração de energia e fornecimento de calor, envolvem fluidos totalmente diferentes: vapor saturado, vapor superquente, ar comprimido, nitrogênio, gases liquefeitos, gases de combustão, dióxido de carbono, água totalmente desmineralizada, solventes, óleos de transferência de calor, água de alimentação das caldeiras, condensada etc.

4 Produtos
Filtrar

You've viewed 8 of 32 products

Medidores de vazão Vortex

Nosso buscador de produtos ajuda você a encontrar medidores, software ou componentes do sistema adequados através das características do produto. O Applicator orienta você através de uma seleção de produto individual por meio de parâmetros de aplicação.

Prowirl 200 exclusivo

Os medidores de vazão Vortex também são amplamente usados para medir a vazão mássica. Portanto, os modernos medidores Vortex como o Prowirl 200 multivariável são construídos para ir além da mera medição da vazão volumétrica e são fornecidos completos com o sensor de temperatura e o computador de vazão.

O Prowirl 200 é o primeiro medidor Vortex do mundo com a opção de monitorar a qualidade do vapor e imediatamente gerar uma mensagem de alarme no caso de vapor úmido. O Prowirl 200 também pode ser usado para sistemas de monitoração de vazão com classificações até SIL 2 e SIL 3 e é independentemente avaliado e certificado pela TÜV Rheinland de acordo com IEC 61508.

Princípio de medição de vazão Vortex

Esse princípio de medição é baseado no fato de que a turbulência forma a jusante de obstáculos na vazão, como o píer de uma ponte.

Dentro de cada medidor de vazão Vortex, um corpo falso está localizado no meio do tubo. Assim que a velocidade da vazão alcança um determinado valor, os vórtices formados atrás desse corpo falso são separados da vazão e transportados a jusante. A frequência de formação de vórtice é diretamente proporcional à velocidade de vazão do meio e à vazão volumétrica.

Os vórtices separados em ambos os lados do corpo falso geram uma pressão local positiva ou negativa que é detectada pelo sensor capacitivo e alimentada por componentes eletrônicos como um sinal linear e digital principal.

Benefícios

  • Universalmente adequados para medir líquidos, gases e vapor
  • Não é afetado por mudanças na pressão, densidade, temperatura e viscosidade
  • Estabilidade alta e permanente: sem desvio de ponto zero e fator K de vida útil
  • Grande rangeabilidade de 10:1 a 30:1 para gás/vapor ou até 40:1 para líquidos
  • Ampla gama de temperatura: –200 a +400 °C (+450 °C sob encomenda)

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Tecnologias de Medição de vazão para líquidos, gases e vapor
Visão rápida dos produtos e serviços das nossas Tecnologias de Medição de vazão para líquidos, gases e vapor
download icon Download
document icon
Steam Handbook: Steam generation and distribution
This brochure is designed to give a comprehensive technical overview into what steam is in all its forms, how to measure it, where and why it is used for in industrial processes.
download icon Download
document icon
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
download icon Download