Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Product picture resistance thermometer TST434

TST434
Resistance thermometer

Comprehensive and common temperature measurement technology for almost all branches of industry

TST434
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-
Filtrar medição / Tarefa de aplicação
Tarefa de aplicação / medição

Configurar para baixar os desenhos CAD deste produto

  • Measuring principle

    Resistance Temperature Detector

  • Characteristic / Application

    metric style
    probe for ambient temperature measurement
    without neck

  • Thermowell / protection tube

    without (not intended to use with thermowell)

  • Outer diameter protection tube / Insert

    20,0 mm (0,79'')

  • Material protection tube/ thermowell

    Aluminium

  • Operating temperature range

    PT 100:
    -50 °C ...100 °C
    (-58 °F …212 °F)

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 1 bar (15 psi)

  • Accuracy

    class A acc. to IEC 60751
    class B acc. to IEC 60751

  • Integration head transmitter

    yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Certification

    SIL (transmitter only)