Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Product picture Raman Rxn-10 probe non-contact optic attached front view aiming toward right corner

Raman non-contact optics

Protect your samples with contact-free measurement

KNCO1
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-
Filtrar medição / Tarefa de aplicação
Tarefa de aplicação / medição

Configurar para baixar os desenhos CAD deste produto

  • Measuring principle

    Espectroscopia Raman

  • Compatibilidade com sonda de amostragem

    Sonda Raman Rxn-10

  • Interface da amostra

    Temperatura: Ambiente

  • Pressão

    Ambiente

  • Comprimento

    Varia de acordo com o modelo

  • Diâmetro

    Varia de acordo com o modelo

  • Distância de trabalho

    NCO-0,4-NIR: 10 mm / 0,40 pol.
    NCO-0,5-VIS: 12,5 mm / 0,50 pol.
    NCO-1,3-VIS: 33 mm / 1,30 pol.
    NCO-2,5-VIS: 64 mm / 2,52 pol.
    NCO-3,0-NIR: 75 mm / 2,96 pol.
    NCO-5,5-VIS/NIR: 140 mm/ 5,52 polegadas