Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Product picture 1/4"  (6.25 mm)and 1/2" (12 mm) Raman immersion optics aiming up and left

Raman immersion optic

Unlock the power of in situ laboratory analysis of liquids, slurries, and semi-solids

KIO1
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-
Filtrar medição / Tarefa de aplicação
Tarefa de aplicação / medição

Configurar para baixar os desenhos CAD deste produto

  • Measuring principle

    Espectroscopia Raman

  • Compatibilidade com sonda de amostragem

    Sonda Raman Rxn-10

  • Interface da amostra

    Faixa de temperatura:
    -30 a 120 °C / -22 a 248 °F (aço inoxidável 316L)
    -30 a 280 °C / -22 a 536 °F (liga C276)
    -30 a 300 °C / -22 a 572 °F (Titânio grau 2)

  • Pressão

    Pressão mínima:
    Vácuo total (0 Bara) mas não vácuo ultra-alto (UHV) onde a liberação de gases pode ser um problema
    Pressão máx. E/S de 1/4 pol.:
    68,5 barg/ 993 psig (aço inoxidável 316L)
    74 barg/ 1073 psig (liga C276)
    29 barg/ 420 psig (titânio grau 2)
    Pressão máxima, E/S de 1/2 pol:
    68,5 barg/ 993 psig (aço inoxidável 316L)
    74 barg/ 1073 psig (liga C276)
    29 barg/ 420 psig (titânio grau 2)

  • Materiais úmidos

    Metal: Liga C276 por padrão (aço inoxidável 316L ou titânio grau 2 sob encomenda)
    Janela: Safira de alta pureza, projeto proprietário não brasado de ajuste por compressão

  • Comprimento

    Comprimento do eixo óptico de imersão:
    152, 305, 457 mm
    6, 12, 18 pol
    Diâmetro externo: 12,7 mm / 0,5 pol.
    Comprimento do eixo óptico de imersão:
    152 ou 203 mm
    6 ou 8 pol
    Diâmetro externo: 6,35 mm/ 0,25 polegadas

  • Distância de trabalho

    Curto (S): 0 mm / 0 pol.
    Comprimento (L): 3 mm/ 0,12 polegadas

  • Faixa de operação

    VIS ou NIR