Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Product picture Raman bIO-Optics 120, 220, 320 side view aiming left with tags showing

Raman bIO-Optics

Continuous, inline, multi-component bioprocess measurement

KLBIO1
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-
Filtrar medição / Tarefa de aplicação
Tarefa de aplicação / medição

Configurar para baixar os desenhos CAD deste produto

  • Measuring principle

    Espectroscopia Raman

  • Compatibilidade com sonda de amostragem

    Sonda Raman Rxn-10

  • Interface da amostra

    Temperatura: –30 a 150 °C / -22 a 302 °F

  • Pressão

    Pressão máxima: 13,8 barg / 200 psig

  • Materiais úmidos

    Corpo: Aço inoxidável 316L
    Janela: Material proprietário, otimizado para bioprocesso
    Conexão ao processo: PG13.5
    Acabamento da superfície: Ra 15 com eletropolimento
    Adesivo: Classe VI USP e compatibilidade ISO 10993

  • Comprimento

    120, 220, 320 ou 420 mm
    4,73, 8,67, 12,60, 16,54 pol

  • Diâmetro

    12 mm/ 0,48 polegadas

  • Método de esterilização

    Autoclave

  • Conexão de processo

    PG13.5