Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Raman spectroscopy disposable bio sleeve for bioprocessing

Raman bio sleeve

Maintain sterility and spectral quality while reducing maintenance and cleaning burdens

KRBSL
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-
Filtrar medição / Tarefa de aplicação
Tarefa de aplicação / medição

Configurar para baixar os desenhos CAD deste produto

  • Measuring principle

    Espectroscopia Raman

  • Temperatura


    -30 a 150 °C / -22 a 302 °F

  • Compatibilidade com sonda de amostragem

    Raman Rxn-10

  • Compatibilidade óptica de amostragem

    multióptica bio

  • Pressão

    Pressão máxima: 13,8 barg / 200 psig

  • Partes molhadas

    Corpo: Aço inoxidável 316L
    Janela: Material proprietário, otimizado para bioprocesso
    Acabamento de superfície: Ra 15 com eletropolimento para acabamento ASME BPE SF4
    Adesivo: Classe VI USP e compatibilidade ISO 10993

  • Comprimento imersível

    120 ou 220 mm
    4,73 ou 8,67 pol.

  • Diâmetro imersível

    12 mm
    0,48 pol.

  • Método de esterilização

    Autoclave, irradiação gama

  • Conexão do processo

    PG13.5