Corpo: Aço inoxidável 316L Janela: Material proprietário, otimizado para bioprocesso Acabamento de superfície: Ra 15 com eletropolimento para acabamento ASME BPE SF4 Adesivo: Classe VI USP e compatibilidade ISO 10993
The bio sleeve is a critical consumable part for easy, real-time bioprocess measurements with maximum sterility and efficiency. It connects to a reusable, automatically aligned multi optic which pairs with an Rxn-10 probe. The system reduces maintenance and cross-contamination risk for reusable or single-use benchtop bioreactor setups.
Benchtop bioreactors to measure glucose, lactate, amino acids, cell density, titer and more
Benchtop fermenters to measure glycerol, methanol, ethanol, sorbitol, biomass, and more
Use with flow assembly CYA680 for select downstream bioprocessing applications
Benefícios
Improved ease of use and reduced maintenance
Autoclavable, gamma sterilizable, and compatible with standard cleaning protocols
Simplified workflow for greater process efficiency – swap out probes mid-batch, use multiple sleeves in the same reactor for simplified redundancy, and calibrate / verify probes at any time
120 mm version is compatible with Endress+Hauser flow assembly CYA680
Espectroscopia Raman - tecnologia de análise óptica avançada
Aumente a segurança da fábrica, garanta a qualidade do produto e otimize operações. A espectroscopia Raman mede a composição e estrutura molecular de suas amostras do laboratório ao processo em tempo real
Raman downstream process measurement of biosimilars - Alvotech’s testing of the protein purification process during ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
Corpo: Aço inoxidável 316L Janela: Material proprietário, otimizado para bioprocesso Acabamento de superfície: Ra 15 com eletropolimento para acabamento ASME BPE SF4 Adesivo: Classe VI USP e compatibilidade ISO 10993
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Technical Information
Informações Técnicas (TI)
Versão em inglês - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 probe
Operating Instructions
Instruções de Operação (BA)
Versão em inglês - 05/2023
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Brief Operating Instructions
Instruções curtas (KA)
Versão em inglês - 05/2023
New version available in English
Quickstart guide for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (publicação)
Versão em inglês - 06/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical
product development lifecycle
PU (publicação)
Versão em tcheco - 09/2024
New version available in English
This technical paper studies the importance of scalability as a competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry, and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .