Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medidores de pH: Sensores e transmissores

Medidores de pH de alta qualidade em todas as indústrias

Sensores e transmissores de pH para todas as indústrias

Mais de 30% de todas as medições de qualidade relevantes nos processos são medições de pH. É por isso que a escolha de um medidor de pH confiável é extremamente importante para a otimização da indústria e para a segurança do processo. Oferecemos um amplo portfólio de transmissores e sensores de pH para todas as condições, como processos estáveis, composições de meio em rápida mudança, meio pegajoso, áreas classificadas ou aplicações higiênicas. Conheça nossos sensores de pH com vidro, esmalte e ISFET, transmissores, conjuntos e soluções de calibração clicando no botão abaixo.

41 Produtos
Filtrar

You've viewed 8 of 32 products

Sensores e transmissores de pH

Usar o filtro para encontrar rapidamente um produto, acessar informações detalhadas e baixar documentos técnicos

Como selecionar os eletrodos de pH

Sensores de pH e transmissores são usados em muitas indústrias, como a de produtos químicos, de água e águas residuais, alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos, usinas de energia, indústrias primárias e as de petróleo e gás. A seleção do sensor depende da aplicação. Escolha o diafragma do sensor com vidro e o sistema de referência de acordo com suas necessidades. Use sensores ISFET onde não pode haver a quebra do vidro ou onde o meio contenha grandes quantidades de solventes orgânicos. Aplique sensores com esmalte quando houver necessidade de estabilidade em longo prazo e menor manutenção.

Medição de pH com eletrodos de vidro e eletrodos de esmalte

O valor do pH é utilizado como uma unidade de medição para a acidez ou alcalinidade de um meio líquido. O elemento sensível ao pH dos eletrodos de vidro é um bulbo de vidro que fornece um potencial eletroquímico que depende do valor do pH do meio. Este potencial é gerado porque os pequenos íons H+ penetram através da camada externa da membrana, enquanto os íons maiores carregados negativamente permanecem na solução.

Sondas de pH com vidro

As sondas de pH com vidro contêm um sistema de referência Ag/AgCl integrado que serve como o eletrodo de referência necessário. O valor de pH é calculado a partir da diferença potencial entre o sistema de referência e o sistema de medição utilizando a equação de Nernst. Nossos sensores e transmissores de pH obtêm um excelente desempenho de medição linear em um intervalo de pH de campo extremamente abrangente!

O princípio de medição dos eletrodos de pH com esmalte corresponde ao dos sensores de pH com vidro, no entanto, o elemento sensível ao pH é o esmalte.

Medição de pH com eletrodos ISFET

O valor do pH é medido com um transistor de efeito de campo seletivo de íons (ISFET). É um transistor simples com uma fonte e um dreno que são separados da base por um semicondutor. Os íons de hidrogênio do meio podem se acumular aqui. A carga positiva resultante externa é "espelhada" na parte interna da base onde ocorre uma carga negativa. Isso torna o canal semicondutor condutivo. Quanto mais íons H+ se acumulam na base, mais corrente pode ter vazão entre a fonte e o dreno.

Benefícios

  • Nossos sensores e transmissores de pH atendem a todos os requisitos, desde a funcionalidade básica até a medição multicanal e multiparâmetro.
  • Oferecemos buffers de pH, soluções de pH e normas de pH para calibração de pH com máxima precisão. Eles são produzidos em nosso próprio laboratório de calibração permanente que passou com êxito na acreditação do DAkkS (autoridade de acreditação alemã).
  • Os diferentes tipos de eletrodos cobrem todos os tipos de diafragmas e sistemas de referência, desde junções de PTFE repelentes de sujeira até diafragmas cerâmicos altamente sensíveis e diafragmas abertos resistentes a bloqueio.
  • Oferecemos conjuntos de pH para todos os campos de aplicação: conjuntos de instalação fixa, conjuntos de imersão, conjuntos de vazão e conjuntos retráteis.
  • Os sistemas automatizados de calibração, ajuste e limpeza garantem o melhor desempenho dos sensores e transmissores de pH em processos químicos, produção farmacêutica ou aplicações higiênicas.

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Selection guide for pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications.
download icon Download