Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Free bromine panel for seawater and process water

Free bromine process water panel

Ready-to-use bundle for disinfection monitoring in seawater and process water

71518460
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-
Preço após a configuração no carrinho

Resumo dos benefícios

  • The panel is the complete solution to measure free bromine together with pH compensation. It provides high-precision, stable measurement in seawater for desalination plants, process or cooling water, swimming pools and fish farming industry.
    Its standardized piping with fittings and process connections simplifies integration into your process. For you, this means easier planning and installation, faster commissioning, and security when selecting the measurement technology.

  • Fast commissioning

    The panel comes fully wired and piped. You only need to mount it, connect it to power and water, and you are ready for operation.

  • Memosens for simple and safe operation

    The Memosens sensors for free bromine and pH are pre-calibrated. Just plug them in and benefit from reliable measurement, not affected by moisture or corrosion.

  • Consistent medium flow

    The Flowfit CYA27 assembly with integrated flow monitoring makes sure that your measurement is always operational. The status indication light indicates the NAMUR NE107 status, allowing for direct reaction to errors.

  • Perfect adaption to process requirements

    Thanks to the modular design of the assembly, the bundle can easily be extended to more parameters such as ORP, conductivity or dissolved oxygen. This offers you the necessary flexibility to adapt the panel to your process requirements at any time.

Detalhes do pacote

Overview of all bundle components

Componentes e pré-configurações

  • Fixações

    Para assegurar a compatibilidade dos componentes com outros, são necessárias algumas fixações. Os parâmetros abertos propiciam a você liberdade para configuração individual.

    Os componentes podem ser configurados no pacote que está no carrinho
  • Componentes
    Endress+Hauser
    1

    Technical Special Product Analysis CSOL

    Fixações:
    CSOL-PA3WP1
    SK
    P
    A3
    WP1
    TB
  • Liquiline CM442 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    2

    1-/2-channel transmitter
    Liquiline CM442

    Fixações:
    CM442-AAM2 _ FD _ _ _
    Aprovação:
    AA
    Área não classificada
    Recursos adicionais:
    FD
    2x entradas digitais, 2x saidas digitais
    Entrada do sensor:
    M2
    2x sensores digitais
  • Flowfit CYA27 - conjunto modular multiparâmetros para água potável e de processo
    3

    Conjunto de vazão para medições multiparâmetros Flowfit CYA27

    Fixações:
    CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1
    Aprovação:
    AA
    Área não classificada
    Material módulos / selos:
    1
    PMMA/FKM
    Material adicional peças / selos:
    A
    PVC/FKM
    Conexão ao processo:
    12
    G1/4
    Configuração do Módulo:
    10
    Desinfecção + pH + indicação de vazão
    Módulo 1
    AA
    Sem
    Módulo 2:
    AA
    Sem
    Módulo 3:
    AA
    Sem
    Módulo 4:
    AA
    Sem
    Módulo 5:
    AA
    Sem
    Módulo 6:
    AA
    Sem
    Modelo do dispositivo:
    A1
    1
    >> Acessório montagem:
    NC
    Válvula de amostra
    >> Acessório montagem:
    ND
    Interruptor de fluxo
    Range de Vazão:
    A
    >30 l/h (configuração vazão padrão)
    >> Acessório montagem:
    NB
    Luz indicadora de status
    >> Acessório Incluído:
    RB
    2x cabo M12, 10m
  • Digital sensor for free bromine Memosens CCS55E
    4

    Digital free bromine sensor
    Memosens CCS55E

    Fixações:
    CCS55E-AA31 _ NA
    AA
    31
    NA
  • Memosens CPS11E - Sensor de pH digital para aplicações comuns com condições de processo estáveis
    5

    Sensor de pH digital
    Memosens CPS11E

    Fixações:
    CPS11E-AA7AAS2
    Aprovação:
    AA
    Área não classificada
    Tipo de eletrodo:
    7
    Versão básica, ponto zero pH 7,0, sensor de temperatura NTC 30k
    Range de aplicação:
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    Sistema de Referência:
    AS
    Junção anel de teflon, salt storage KCl saturado, Ag/AgCl
    Comprimento de inserção
    2
    120mm
  • CYK10 measuring cable is used with all sensors with Memosens plug-in head.
    6

    Digital measuring cable
    CYK10

    Fixações:
    CYK10-A031
    Comprimento do cabo:
    03
    3m
    Aprovação:
    A
    Área não classificada
    Comprimento do cabo:
    01
    1,5m
    Ligação do cabo:
    1
    Fios terminais
  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável