Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Liquiline System CA80AL - Analisador de processos de alta precisão para medição de alumínio

Analisador de alumínio
Liquiline System CA80AL

Sistema colorimétrico para o monitoramento de água potável e efluentes e otimização do controle de processos

CA80AL
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-
Filtrar medição / Tarefa de aplicação
Tarefa de aplicação / medição

Configurar para baixar os desenhos CAD deste produto

  • Measuring principle

    Colorimetric

  • Characteristic

    Process analyzer for aluminum in aqueous solutions
    Comply with standard colorimetric measuring principle - pyrocatechol violet methot

  • Size

    Housing (open version):
    793 x 530 x 417 mm
    31.22 x 20.87 x 16.42 in
    Housing (closed version):
    793 x 530 x 463 mm
    31.22 x 20.87 x 18.23 in
    Housing with base:
    1723 x 530 x 463 mm
    67.83 x 20.87 x 18.23 in

  • Design

    Open design, cabinet and stand housing
    High-Performance plastic ASA-PC, additional stand coated steel

  • Process temperature

    4 ... 40 °C (39.2 ... 104 °F)

  • Ambient temperature

    5 ... 40C ( 41 ... 104F)
    Outdoor version: - 20 to 40 °C (-4 to 104 °F)

  • Process pressure

    at atmospheric pressure, < 0.2 bar

  • Sample flow rate

    min. 5ml/min (0,17 fl.oz/min)

  • Consistency of the sample

    low solid content (< 50NTU), aqueous homogeneous

  • Application

    Monitoring of the aluminum content of potable water, mineral water and industrial waste water

  • Power supply

    100 ... 120 VAC / 200 ... 240 VAC ± 10%
    24 VDC ± 10%
    50 ± 1 oder 60 ± 1,2 Hz

  • Output / communication

    2x 0/4 ... 20 mA
    Webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP

  • Input

    1 or 2 measuring channel
    1 ... 4 digital sensor inputs for sensors with Memosens protocol (optional)

  • Measuring range

    15 to 1000 µg/l Al
    15 to 1000 µg/l with dilution function to maximum 300 to 20 000 µg/l Al

  • Consumables

    Reagents and standard solutions CY80AL as well as cleaner CY800 are necessary for the operation. Regular maintenance is done with the parts of the maintenance kit CAV800.