Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Measuring range
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Density 0.7 to 1.5 g/cm³
O Teqwave F é ideal para a análise de líquidos em tubos, especialmente em skids. Fabricantes de equipamentos e clientes finais valorizam o equipamento em linha por sua precisa medição de concentração in situ. O Teqwave reduz as despesas operacionais ao monitorar diversos parâmetros de medição ao mesmo tempo. Tenha a compatibilidade ideal de seu transmissor Teqwave com suas necessidades de produção: você pode definir e ampliar sua faixa de aplicação com flexibilidade.
O guia de onde acústico mede precisamente e com confiança, mesmo as menores mudanças são detectadas
Medição de concentração contínua de líquidos em tubos
Propriedades do equipamento
Diâmetro nominal: DN 8 a 25 (3/8 a 1")
Design com passagem plena sem perda de pressão
Em conformidade com a indústria, fácil instalação via trilho DIN
Tela TFT touchscreen colorida de 3,5" ou indicação por LED
4-20 mA, Modbus TCP
Benefícios
Fácil e eficiente – análise de líquidos in situ em tempo real
Total transparência – monitoramento constante da qualidade do produto sem amostragem
A mais alta segurança do processo – medição confiável devido ao sensor robusto e livre de manutenção
Redução de custos – menos pontos de medição devido à medição multivariável
Uso customizado – conceito inovador de aplicação, dispensável para trocar entre tarefas de medição
Controle de processo simplificado – operação intuitiva e visualização clara de status
Backup local de dados – armazenamento de dados integrado para valores medidos de até 7,5 anos
Com o Netilion Network Insights, os gestores de água de Oberzent agora veem todos os pontos de dados relevantes de seu sistema de água em um painel baseado em nuvem, sem precisar se deslocar até as usinas.
A AVR Waste em Botlek, Rotterdam, processa até 1,7 milhão de toneladas de resíduos residuais por ano. Descubra como eles otimizam a medição de pH graças à Endress+Hauser
Holiferm produz biossurfactantes sustentáveis usando um processo de fermentação patenteado de separação por gravidade. A empresa buscava uma maneira de automatizar a medição da etapa de separação de fase crítica.
Smart, flexible inline measuring device – individually for your process. Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis. Continuous concentration measurement of liquids in pipes.
Sensor features
Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor. Cost-saving – fewer measuring points due to multivariable measurement. Nominal diameter: DN 8 to 25 (³⁄₈ to 1"). Full-bore design without pressure loss.
Transmitter features
Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks. Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization. Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years. Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 mA, Modbus TCP.
Nominal diameter range
DN 8 (1/4“) to DN 25 (1“)
Measured variables
Concentration, density, sound velocity, temperature
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Smart, flexible inline measuring device – individually for your process. Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis. Continuous concentration measurement of liquids in pipes.
Sensor features
Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor. Cost-saving – fewer measuring points due to multivariable measurement. Nominal diameter: DN 8 to 25 (³⁄₈ to 1"). Full-bore design without pressure loss.
Transmitter features
Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks. Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization. Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years. Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 mA, Modbus TCP.
Nominal diameter range
DN 8 (1/4“) to DN 25 (1“)
Measured variables
Concentration, density, sound velocity, temperature
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Density 0.7 to 1.5 g/cm³
4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature range
Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature range
Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .