Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Gerenciadores de dados e registro de dados

Gerenciadores de dados e registro de dados para monitoramento de processos

Gerenciadores de dados e registro de dados para monitoramento de processos
2 Produtos
Filtrar

You've viewed 8 of 32 products

Gerenciadores de dados e registro de dados

Usar o filtro para encontrar rapidamente um produto, acessar informações detalhadas e baixar documentos técnicos

About Gerenciadores de dados e registro de dados

Os gerenciadores de dados são sistemas flexíveis e poderosos para organizar os valores do processo. Graças à sua operação intuitiva, os gerentes de dados se adaptam rápida e facilmente a todas as aplicações. Os valores de processo medidos são claramente apresentados no display e registrados com segurança, os limites são monitorados e analisados. Através de protocolos de comunicação comuns, os valores medidos e calculados podem ser facilmente comunicados a sistemas de nível superior e os módulos individuais da fábrica podem ser interligados.

Descrição do portfólio

Nosso portfólio de gerenciadores de dados e registros de dados oferece:

  • Gerenciadores de dados para gravação sem papel, visualização e monitoramento de valores de processo
  • Gerenciadores de dados para instalação em campo, montagem em painel ou instalação em áreas classificadas
  • Gerenciadores de dados com pacotes de aplicação individuais, por exemplo, para aplicações de energia, carregamentos ou águas residuais
  • Registro de dados para exibição e armazenamento de valores medidos

Princípio de medição

Os sistemas de registro de dados medem os sinais de entrada ligados e extrapola as informações necessárias para aplicações individuais. Esta informação é então exibida na tela do equipamento e também é armazenada internamente ou em um meio de armazenamento de dados substituível. Esta informação de processo pode ser armazenada, em longo prazo, por transmissão para sistemas superiores (por exemplo, PCs) e está, portanto, prontamente disponível com o simples toque de um botão.

Exigências do processo

Dependendo da exigência do processo e da aplicação, podem ser utilizados os seguintes:

  • Registro de dados: equipamentos simples com display digital integrado
  • Gerenciador de dados: equipamentos poderosos para aplicações autônomas e integração em sistemas

Comum a todos estes equipamentos é que eles operam praticamente sem desgaste (sem canetas e papel), portanto, economizando tempo e dinheiro.

Benefícios

  • Alto grau de segurança de dados
  • Gerenciadores de dados com servidor web integrado: acesso remoto à operação e visualização de equipamentos para custos de manutenção mais baixos
  • Capacidade do sistema: suporta barramentos de campo comuns (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) para uma rápida integração em diversos sistemas
  • Poderosos pacotes de software e construção de equipamentos garantem uma solução ideal em todas as aplicações em todos os setores

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
download icon Download
document icon
Brochure system products and data managers
System products and data managers - Solutions to complete your measuring point
download icon Download