Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Fieldgate FXA42 - Gateway para monitoramento remoto

Gateway para valores de
medição
Fieldgate FXA42

Comunicação dos valores de medição dos equipamentos de campo analógicos 4 a 20mA e digitais

FXA42
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-
Filtrar medição / Tarefa de aplicação
Tarefa de aplicação / medição

Configurar para baixar os desenhos CAD deste produto

  • Measuring principle

    Fieldgate

  • Function

    Ethernet/analog or binary signal Gateway for SupplyCare with integrated Web server

  • Input

    4x 4...20 mA analog
    4x digital
    Pulse counter
    Modbus TCP
    Modbus RS485

  • Output

    4x digital
    Modbus TCP
    Modbus RS485

  • Relay output signal type

    None

  • Memory

    SD Card 1GB

  • Power supply

    24V DC

  • Dimensions (WxHxD)

    45 mm x 100 mm x 115 mm
    (1.77" x 3.93" x 4.53")

  • Communication interface

    Ethernet
    WLAN
    Cellular

  • System requirements

    Mozilla Firefox Version 31 or newer
    Google Chrome Version 31 or newer
    Microsoft Edge
    Internet Explorer 10 or newer
    For mobile devices:
    iOS Safari 7.1 or newer
    Android Firefox or Chrome from Version 31

  • Configuration

    Via embedded web server

  • Certificates

    EAC
    FCC
    IC