O Fieldgate FXA42 foi desenvolvido para monitorar os equipamentos de campo com interface digital ou 4...20mA independente do local. Ele é compatível com interfaces de comunicação como WLAN, 3G e Modbus. Com a tecnologia de servidor de web integrado, ele pode ser facilmente configurado online e os valores medidos podem ser visualizados online. O FXA42 também oferece registro de dados e funções de gestão de alarme.
Para monitoramento remoto de equipamentos de campo analógicos 4 a 20mA e digitais através da Ethernet, Wi-fi ou comunicação móvel (3G).
Os valores medidos podem ser visualizados com um navegador de internet comum
Configuração de ciclos de medição e de transmissão
Monitoramento configurável de valores limite com sinalização de alarme através de e-mail ou texto
Quatro entradas 4 a 20mA e 4 canais de entrada e saída digital
Modbus TCP e Modbus RTU
Benefícios
Visualização de nível, vazão e pressão em suas mãos independente da localização
Configuração simples de Fieldgate e fácil visualização de valores medidos através de seu servidor de web integrado
Conecta-se ao SupplyCare Enterprise e ao SupplyCare Hosting
Funções avançadas e ações de programação lógica
Monitoramento do valor limite com alarme por e-mail ou SMS
Monitoramento do tanque com status limite das entradas analógicas (HH, H, L, LL)
Fácil conexão a equipamentos de campo e conectividade a sistemas de terceiros
Descubra como a Profibaustoffe Austria GmbH automatizou o monitoramento de material a granel dentro de silos para entregar reabastecimentos em uma base "just-in-time".
Ethernet/analog or binary signal Gateway for SupplyCare with integrated Web server
Input
4x 4...20 mA analog 4x digital Pulse counter Modbus TCP Modbus RS485
Output
4x digital Modbus TCP Modbus RS485
Relay output signal type
None
Memory
SD Card 1GB
Power supply
24V DC
Dimensions (WxHxD)
45 mm x 100 mm x 115 mm (1.77" x 3.93" x 4.53")
Communication interface
Ethernet WLAN Cellular
System requirements
Mozilla Firefox Version 31 or newer Google Chrome Version 31 or newer Microsoft Edge Internet Explorer 10 or newer For mobile devices: iOS Safari 7.1 or newer Android Firefox or Chrome from Version 31
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .