Distribuição de vapor monitorada de perto para maior eficiência do processo
A medição precisa dos parâmetros de distribuição de vapor oferece eficiência de processo com segurança
Distribuição de vapor com mínima perda de energia é o principal desafio quando se busca operações de instalações de utilidades eficientes. Desde a casa da caldeira aos pontos de uso final, defasagem inadequada, falha nos purgadores de vapor e refrigeração ineficiente do vapor superaquecido podem diminuir a eficácia da distribuição de energia. O golpe de aríete pode causar desgaste na infraestrutura. Sendo assim, a fração de aridez deve ser monitorada de forma constante e precisa para a qualidade do vapor ideal. Nossas tecnologias ajudam a otimizar a distribuição de vapor.
50 to 100%
measuring error if compensating superheated steam downstream of a pressure reducing valve by temperature only (mistaken as saturated steam)
Como podemos ajudar
Desde a redução do risco de golpe de aríete à garantia da refrigeração eficiente do vapor superaquecido, à verificação dos secadores de vapor e o correto funcionamento das válvulas de redução de pressão, a Endress+Hauser possibilita a você medir com precisão e otimizar a distribuição de vapor, incluindo transferência de custódia. Nosso portfólio completo de soluções em medição e monitoramento de 2 fios aumentará a disponibilidade de seu fornecimento de vapor e permitirá o perfeito equilíbrio entre massa e energia para uma distribuição de vapor segura e eficiente.
Melhore a eficiência do processo com o monitoramento preciso da distribuição de energia
Reduza o risco de corrosão com o monitoramento da qualidade da água de refrigeração e do consumo de aminas
Atenda normas internacionais graças à tecnologia Heartbeat da Endress+Hauser
Applications
Medição de pressão do vapor precisa
A medição de pressão do vapor precisa é vital para garantir as condições de processo ideais. A temperatura do processo controlada pela pressão não deve ser nem muito alta, causando a perda de produtos, nem muito baixa impedindo que ocorra a esterilização.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser oferece um amplo portfólio de instrumentação para medição de pressão precisa excepcionalmente adequado para aplicações de vapor em utilidades.
Conte com nossos transmissores de pressão Cerebar robustos e precisos
Meça pressão com uma precisão de até ± 0,025% o.f.s. com Cerabar S
Integre nossos medidores de vazãoProwirl com medição e compensação de pressão integrados
Redução do custo devido à corrosão e inibidor de corrosão
A corrosão é um desafio constante em todos os sistemas de distribuição de vapor, aumentando o risco de tempo de parada dispendioso devido à falha do equipamento. Enquanto a adição de aminas pode ajudar a reduzir o risco de corrosão, esses aditivos também são caros e exigem medição contínua e boa gestão de estoque.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser oferece sistemas de medição potentes para garantir a gestão de estoque ideal.
Meça o consumo de aminas com precisão de ± 0,1% o.r. usando nosso medidor de vazão PromassA compacto
Monitore os níveis do tanque de aminas com precisão para garantir a recolocação de pedido oportuna
Projeta eficientemente seu equipamento contra corrosão
É essencial garantir a continuidade da disponibilidade de vapor nos parâmetros de processo necessários. Uma falha no sistema de fornecimento de vapor pode resultar no interrupção total da produção, trazendo consequências financeiras graves.
Nosso conhecimento em campo
O portfólio Endress+Hauser contém uma gama completa de tecnologias de monitoramento para garantir que o fornecimento de vapor seja protegido, que os parâmetros de processo sejam mantidos e que o risco de desligamento seja minimizado.
Monitore a temperatura do vapor com nossos sensores de temperaturaOmnigrad robustos
Proteja seu cabeçote de distribuição de vapor usando nossa linha de comutação Liquiphant
Controle a qualidade da água resfriada nos desssuperaquecedores usandoLiquiline pH, DO e sensores de condutividade
Uma vez que somente o vapor seco permite a maximização do processo, é essencial que os gerentes de instalações de utilidades possam conhecer o conteúdo de vapor recebido ao comprar vapor de uma fonte externa.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser oferece Prowirl, um sistema de medição de vapor simples e integrado que permite monitorar continuamente a qualidade do vapor no recebimento para processos ideias e transparência no relacionamento com o fornecedor.
Medições incertas ou incorretas do consumo e perda de energia em vários pontos junto ao sistema de distribuição de vapor pode levar à conclusões incorretas e ações equivocadas para a otimização. Os gerentes de instalações de utilidades devem poder contar com medições precisas.
Nosso conhecimento em campo
Com base na medição aprofundada da energia e o conhecimento em calibração, o Serviço de Comprovação da Medição de Energia da Endress+Hauser permite a precisão da medição da energia seja verificada e confirmada.
Conte com os especialistas Endress+Hauser para a calibração no local e a verificação dos equipamentos de campo com mínima ou nenhuma interrupção do processo
Compreenda a incerteza geral de sua medição de energia
Obtenha recomendações claras sobre como melhorar a precisão da malha de medição de energia
Pontos de medição essenciais na distribuição de vapor
Benefícios
O equilíbrio dos sistemas de distribuição de vapor e consumo de vapor requer muita habilidade e conhecimento técnico. Nossa ampla gama de produtos e serviços para medição precisa e confiável, monitoramento e gerenciamento de vapor garante total transparência e distribuição de vapor eficiente e segura em conformidade com as normas de gestão de energia e ambientais. Seja nosso parceiro em soluções de gerenciamento de vapor integrado que promovem o máximo potencial de todo seu sistema de vapor.
Até 15%
de economia em consumo de energia com as soluções abrangentes de monitoramento de energia
24/7
alta precisão de medição e segurança operacional por todo o ciclo de vida de seu sistema de vapor
10s de milhões
em economia com os sensores e soluções aplicados com êxito em utilidades
Navegue pelo nosso portfólio!
Analysis
Analysis
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Serviços de instrumentação
Serviços de instrumentação
Maximize o desempenho da sua produção, minimize OPEX, aumente o tempo de atividade da planta/fábrica, tudo em conformidade com normas e regulamentos. Seja um parceiro dos serviços de instrumentação Endress+Hauser. Veja também como abrir um caso de suporte.
Histórias relacionadas
Eficiência
Consumo de vapor otimizado para eficiência e segurança
A casa da caldeira é onde você queima dinheiro. O consumo de vapor é onde acontece o desperdício! A Endress+Hauser é sua parceira confiável para ajudar a medir com precisão o consumo de vapor e melhorar a eficiência.
Operação da caldeira otimizada e vida útil estendida
Você precisa de maneiras eficientes para reduzir o consumo de energia ao mesmo tempo em que assegura a alta disponibilidade e a eficiência de sua caldeira. Conheça nossas soluções de medição e monitoramento precisas e confiáveis.
A água, convertida em vapor pelo calor, é a força vital de uma usina. Para garantir a eficiência e segurança, a integridade do equipamento de caldeira e a confiabilidade de seu sistema de controle são cruciais.
Você fornece energia para mundo - nós fornecemos know-how em aplicações para a sua fabrica de energia, incluindo: vapor (carvão, gás e petróleo), turbina a gás de ciclo combinado, energia de resíduos, hidráulica e nuclear.
Óleo e Gás: Alimentando a transição energética para emissões líquidas zero
Óleo e Gás: Alimentando a transição energética para emissões líquidas zero
Com nosso amplo portfólio de instrumentação, soluções e serviços, capacitamos os clientes no caminho para a rede zero: da eficiência e segurança dos processos à sustentabilidade e conformidade regulatória.
Água e Efluentes: Proteger – Conservar – Melhorar
Água e Efluentes: Proteger – Conservar – Melhorar
A Endress+Hauser está confiante em ajudá-lo a atingir suas metas operacionais em todo o ciclo da água, combinando um portfólio inovador de instrumentos de medição, serviços especializados e experiência no setor.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .