Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Level measurement with pressure

Continuous level measurement with differential pressure transmitter

Level measurement with pressure
8 Produtos
Filtrar X icon

O produto está sendo descontinuado

Novas alternativas disponíveis

Diretriz de eliminação gradual

A Endress+Hauser está comprometida com o suporte a longo prazo de todos os nossos produtos.

Assumimos o suporte e serviço dos nossos produtos por um período de dez anos após o aviso de retirada do produto (até que as peças sobressalentes não estejam mais disponíveis).

No entanto, reservamo-nos o direito de oferecer soluções alternativas, incluindo produtos de substituição, se considerarmos mais apropriado.

Status do produto

Código raiz do produto PMD55
Nome Differential pressure Deltabar PMD55
Status do produto In phase out
Data de descontinuação 12/2024
Fim da produção 6/2027
Sensor sobressalente até not applicable
Calibração até not applicable
Disponibilidade de peças sobressalentes 7/2030
Reparar até 7/2030
Nova alternativa PMD55B
Recomendação de manutenção

O produto está sendo descontinuado

Novas alternativas disponíveis

Diretriz de eliminação gradual

A Endress+Hauser está comprometida com o suporte a longo prazo de todos os nossos produtos.

Assumimos o suporte e serviço dos nossos produtos por um período de dez anos após o aviso de retirada do produto (até que as peças sobressalentes não estejam mais disponíveis).

No entanto, reservamo-nos o direito de oferecer soluções alternativas, incluindo produtos de substituição, se considerarmos mais apropriado.

Status do produto

Código raiz do produto PMD75
Nome Differential pressure Deltabar PMD75
Status do produto In phase out
Data de descontinuação 12/2024
Fim da produção 6/2027
Sensor sobressalente até not applicable
Calibração até not applicable
Disponibilidade de peças sobressalentes 7/2030
Reparar até 7/2030
Nova alternativa PMD75B
Recomendação de manutenção

Application-specific product selection

Use our product finder to search for the right measuring devices, software or system components. The Applicator tool helps you to make an individual product selection according to your application.

About level measurement with pressure

Proven in use in a wide range of applications in numerous industries: Differential pressure transmitters offer the possibility of continuous level measurement as well as volume and mass measurements in liquids. They are suitable for all types of media, both in standard applications and for applications with high process pressures and temperatures.

Measuring principle

For differential pressure measurement in fill level applications, a sensor module measures the hydrostatic pressure, which increases or decreases depending on the fill level due to gravity. A second sensor module measures the head pressure. The level is calculated in the transmitter from these digital values.

Benefits

  • Universal differential pressure transmitters for flow, level and filter applications
  • Process temperatures from -70 to +400 °C are possible with diaphragm seals
  • Improved process availability and minimization of safety risks thanks to electronic differential pressure system