Consumo de vapor otimizado para eficiência e segurança
Medição precisa do consumo de vapor e dos parâmetros de qualidade maximiza o desempenho do trocador de calor
A otimização do consumo de vapor é um desafio contínuo em utilidades. Sendo um impulsionador de custo essencial, a aquisição e o uso do vapor são monitoradores, os gerentes de fábrica precisam garantir que ele seja 100% seco e saturado para maximizar de forma eficiente a troca de calor para os processos essenciais, ao mesmo tempo em que protege o trocador de calor, a tubulação e a instrumentação contra umidade e picos de pressão. As tecnologias e o conhecimento técnico da Endress+Hauser permitem atender essas necessidades essenciais.
90%
Dryness fraction results in 5% additional measuring error in volume and mass with traditional DP and vortex meters, and 10% lost energy
Como podemos ajudar
Desde a capacidade de oferecer precisão incomparável na medição de consumo de vapor, ao suporte para determinar os KPIs mais relevantes para a eficiência, a Endress+Hauser é sua parceira para a gestão ideal do vapor. Nossa gama abrangente de instrumentos de medição e sistemas de monitoramento assegura que o vapor chegue aos seus processos 100% seco e saturado para uma transferência de calor eficiente e para a segurança ideal do equipamento.
Garanta o equilíbrio preciso entre massa e energia de seu sistema de vapor com medições corretas, compensadas em linha pela fração de aridez usando tecnologia de 2 fios
Atenda as normas de gestão de energia (ISO 50001) e gestão ambiental (ISO 140001) usando a instrumentação Endress+Hauser com diagnóstico, verificação e monitoramento integrados (tecnologia Heartbeat)
Meça diretamente o vapor molhado e seco compensado de acordo com normas internacionais (IAPWS- IF97/ASME)
Medição direta de vapor molhado e seco compensado de acordo com normas internacionais IAPWS- IF97/ASME
Verifique e melhore a eficiência através do monitoramento da energia que passa pelo processo
Applications
Medição precisa e confiável de todas as variáveis de processo
O uso eficiente de vapor em um processo industrial depende da medição precisa e do monitoramento de diversos parâmetros de processo.
Nosso conhecimento em campo
Com a oferta de um portfólio abrangente de instrumentação de medição para todas as variáveis de processo de vapor incluindo vazão, pressão, temperatura, análise e nível, a Endress+Hauser ajuda a garantir que o calor do vapor seja aplicado de forma eficiente para seus processos.
Detecte o vapor molhado e meça a fração de aridez com um cálculo de massa e energia de vapor usando o medidor de vazão vortex multivariável Proline Prowirl F 200
Monitore a pressão de fornecimento de vapor com sensores como o CerabarM PMP51
Verifique a temperatura de fornecimento de vapor com nossa linha robusta de resistência Pt100 de sensores de temperatura soldados Omnigrad (TR15 e TH15)
Determine a qualidade de condensado com nossa famíliaTurbimax de sensores de turbidez ou com os sensores de condutividade Condumax, para saber se o condensado pode ser reutilizado para reduzir custos de produtos químicos
Os trocadores de calor podem ser vulneráveis a inovações e o contato direto com o vapor apresenta riscos para a equipe e para os produtos.
Nosso conhecimento em campo
As tecnologias Endress+Hauser permitem maior proteção dos trocadores de calor e a intervenção rápida no caso de falha.
Determine se as superfícies de transferência de calor não estão quebradas usando a verificação da turbidez de condensado com nossos sensores Turbimax
Maximize a disponibilidade e minimize as perdas de produção com a detecção imediata de problemas
Verifique a fração de aridez do vapor na admissão do trocador de calor para reduzir o risco de dano ou destruição no trocador de calor devido a golpe de aríete
A eficiência do trocador de calor pode ficar comprometida pela incrustação de magnetita ou outros materiais no lado do vapor e pela incrustação de produto degenerado no lado do produto, com impacto significativo no custo.
Nosso conhecimento em campo
O MemographM Endress+Hauser oferece um gerenciador de dados de energia e da aplicação para o monitoramento em tempo real e visualização do consumo do trocador de calor e do desempenho da energia.
Monitore o desempenho do trocador de calor em tempo real
Detecte rapidamente desvios na eficiência do trocador de calor
Otimize intervenções para máxima eficiência e confiabilidade na produção
Um desafio essencial para os gerentes de fábrica é garantir que as medições usadas para determinar a eficiência no consumo de vapor sejam confiáveis.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser oferece um Serviço de Comprovação da Medição de Energia para verificar e confirmar a precisão das medições de eficiência do consumo de vapor. Além de verificar todos os componentes na malha de medição de energia, incluindo recomendações claras sobre como melhorar a precisão da medição, nossos especialistas técnicos farão a calibração no local e a verificação de seus equipamentos de campo com mínima ou nenhuma interrupção do processo.
Conte com nossa precisão comprovada em medição de vapor por toda a sua malha de medição de energia
Otimize o consumo e a qualidade do vapor para melhor eficiência da produção
Reduza o tempo de parada e melhor a segurança com a identificação precoce dos problemas
Um conhecimento profundo de energia e gestão de utilidades e de seus desafios diários são a essência de nossa oferta de produto e serviço para vapor. Oferecemos um portfólio abrangente de instrumentação para medição precisa e confiável para todas as variáveis de processo, juntamente com serviços e soluções que oferecem total transparência e asseguram a conformidade com as normas de gestão de energia e ambientais. Escolha a Endress+Hauser para um consumo de vapor seguro, disponível, transparente e eficiente.
5 a 15%
ganhos típicos em consumo de energia a partir de soluções abrangentes de monitoramento de energia
24/7
Segurança da operação por todo o ciclo de vida do sistema a vapor
> 60
anos de experiência em utilidades
Navegue pelo nosso portfólio!
Analysis
Analysis
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Serviços de instrumentação
Serviços de instrumentação
Maximize o desempenho da sua produção, minimize OPEX, aumente o tempo de atividade da planta/fábrica, tudo em conformidade com normas e regulamentos. Seja um parceiro dos serviços de instrumentação Endress+Hauser. Veja também como abrir um caso de suporte.
Histórias relacionadas
Eficiência
Gestão de utilidades e otimização da energia
A água, convertida em vapor pelo calor, é a força vital de uma usina. Para garantir a eficiência e segurança, a integridade do equipamento de caldeira e a confiabilidade de seu sistema de controle são cruciais.
Operação da caldeira otimizada e vida útil estendida
Você precisa de maneiras eficientes para reduzir o consumo de energia ao mesmo tempo em que assegura a alta disponibilidade e a eficiência de sua caldeira. Conheça nossas soluções de medição e monitoramento precisas e confiáveis.
Distribuição de vapor monitorada de perto para maior eficiência do processo
Para solucionar seus desafios diários, a Endress+Hauser oferece um portfólio completo de soluções em medição e monitoramento para melhorar a disponibilidade e a eficiência de seu sistema de distribuição de vapor.
A Endress+Hauser está confiante em ajudá-lo a atingir suas metas operacionais em todo o ciclo da água, combinando um portfólio inovador de instrumentos de medição, serviços especializados e experiência no setor.
Energia: Capacite o futuro
Energia: Capacite o futuro
Você fornece energia para mundo - nós fornecemos know-how em aplicações para a sua fabrica de energia, incluindo: vapor (carvão, gás e petróleo), turbina a gás de ciclo combinado, energia de resíduos, hidráulica e nuclear.
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Seu parceiro para atender às regulamentações globais de higiene, garantir a qualidade consistente do produto e a disponibilidade da fábrica, ao mesmo tempo em que economiza recursos e reduz custos.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .