Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Aumento da produção sustentável

Redução do consumo de recursos e dos riscos enquanto se maximiza o rendimento.

Nossas mais recentes inovações para a indústria química garantem que sua indústria opere de forma eficiente com tecnologia de medição inovadora e, ao mesmo tempo, cumpra todas as normas de segurança. Nossa missão é ajudar você a otimizar o uso de seus recursos e maximizar seu desempenho. Essa nova oferta se diferencia pelas funções de autodiagnóstico, tecnologias de conectividade e segurança by design.

Transmissor de pressão

Transmissor de pressão inteligente com Ethernet-APL

Este transmissor pertence à nova geração Cerabar. O transmissor é robusto e pode ser controlado remotamente através de aplicativo em um dispositivo móvel usando uma conexão Bluetooth segura. O software foi projetado para simplificar o manuseio, já que assistentes intuitivos guiam o usuário através das configurações, testes funcionais e verificações do equipamento. A tecnologia Heartbeat Technology oferece funções de verificação e monitoramento para detectar anomalias indesejadas, por exemplo, mudanças nas características dos ciclos.

  • Com a Heartbeat Technology, você pode verificar a saúde de seu equipamento durante o funcionamento do processo
  • Indicação simples de status do equipamento - o display muda de verde para vermelho quando ocorre uma mensagem de diagnóstico
  • Precisão: até +/- 0,025% PROFINET com Ethernet-APL
  • Redução de falhas sistemáticas - comissionamento SIL livre de erros e teste funcional guiado do instrumento
Medição de vazão

Medidores de vazão Ethernet-APL para produtos químicos

Os medidores de vazão Ethernet-APL aumentam a eficiência, a confiabilidade e a segurança dos processos de produção química, fornecendo comunicação rápida, confiável e padronizada de dados críticos de vazão.

  • O servidor de rede integrado fornece acesso remoto fácil para parametrização e localização de falhas
  • Integração do sistema de última geração por meio de pacotes FDI
  • Diagnóstico, verificação e monitoramento contínuos através da Heartbeat Technology
  • Interfaces homem-máquina de última geração preparadas para touchscreen no servidor de rede e no DTM
  • Parametrização guiada para operação simples
  • Driver do equipamento para comunicação cíclica (por ex., GSD para PROFINET) armazenado no equipamento

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Mais produtos novos para o processo de produção

Fale sobre nossas últimas inovações com nossos especialistas

Por favor, informe-nos o mais detalhadamente possível como podemos ajudá-lo (a). Dessa forma, podemos lhe retornar com mais precisão.

Quer saber mais sobre nossa oferta para a indústria química?