Serviços para estações de tratamento de água, esgoto e efluentes
Do comissionamento e verificação à manutenção e suporte remoto - garanta o desempenho dos instrumentos com nossa oferta de serviços
Operar uma estação de tratamento de água, esgoto e efluentes traz muitos desafios: requisitos legais, padrões internos, demandas crescentes para o tratamento e alta complexidade do processo. Para cumprir com suas obrigações, o controle confiável do processo é necessário. Entretanto, os processos só podem ser tão bons quanto sua instrumentação de medição. Para garantir a operação tranquila, eles devem ser adequadamente projetados, instalados e mantidos de forma regular.
Up to 30%
of the annual budget of a water/wastewater treatment plant is spent on recurring operational costs. Source: GWI Water Data published October 2021
Como podemos ajudar
Nós lhe damos suporte para alcançar seus objetivos. Esse suporte não termina com a entrega de nossa instrumentação no local. A Endress+Hauser possui todo um portfólio de ofertas de serviços dedicadas ao seu sucesso. Do comissionamento, verificação e
manutenção até o suporte para seus analisadores de líquidos, apenas para citar o mais relevante à indústria de água e efluentes, nossos técnicos estão aqui para apoiar você de forma eficiente.
Serviços de comissionamento para otimizar a configuração e transição da instrumentação
Verificação de instrumentos de medição
Serviços de manutenção para revelar eficiência operacional
Suporte para analisadores de líquidos
Applications
Comissionamento
Durante a fase de comissionamento, você enfrenta muitos desafios. O objetivo principal é normalmente garantir o desempenho do instrumento desde o princípio em um período de tempo e orçamento definidos.
Nosso conhecimento em campo
Nossos especialistas técnicos experientes ajudam você a configurar sua instrumentação de campo e soluções de automação. Isso inclui a documentação detalhada em formato de relatórios de base e arquivos de backup. Além disso, graças a seu conhecimento em aplicação, eles garantem que os componentes sejam instalados adequadamente de forma que um monitoramento ou controle estável do processo seja possível desde o princípio.
Descubra e saiba mais sobre nossos serviços de comissionamento de instrumentação
Em diversos países operadores são legalmente obrigados a verificar seus medidores de vazão em certos intervalos. Um dos motivos é que eles devem medir quanta água extraem dos corpos d'água naturais e quanto descartam de volta neles. Outro motivo é ser capaz de demonstrar para clientes que as cobranças estão corretas.
Nosso conhecimento em campo
A verificação pode ser feita no local ou remotamente se o transmissor for ativado com Heartbeat Technology.
A Heartbeat Technology permite a verificação remota sem interrupções do processo, consequentemente garantindo uma operação econômica e segura da estação durante todo o ciclo de vida. Nós oferecemos uma ampla variedade de instrumentos Endress+Hauser com Heartbeat Technology
A manutenção regular de seus sensores é obrigatória para um controle de processo confiável, desempenho do instrumento e disponibilidade da planta. Do contrário você arrisca tempos de inatividade prolongados e uma baixa qualidade do tratamento. Porém, rotinas de manutenção podem consumir muito tempo.
Nosso conhecimento em campo
Nossos técnicos de serviço experientes oferecem suporte confiável para seus instrumentos, incluindo toda a documentação necessária para resultados de manutenção transparentes. Eles podem até mesmo tornar suas rotinas de manutenção mais eficientes ao aplicar um conceito de manutenção preditiva.
Garanta a eficiência operacional em toda sua base instalada com nossos serviços de manutenção
Analisadores de líquidos são um dos instrumentos de medição mais críticos em uma estação de tratamento de água e efluentes, uma vez que medem a qualidade da água. Para um desempenho adequado, eles precisam de uma manutenção regular, incluindo limpeza, enxágue, substituição de partes desgastadas ou danificadas e calibração.
Nosso conhecimento em campo
Nosso pacote completo de serviços para analisadores garante a operação tranquila por todo o ciclo de vida útil. Isso inclui comissionamento e manutenção anual por técnicos treinados e certificados, incluindo a provisão de consumíveis e peças de reposição, suporte técnico com tempo de reposta garantido e cobertura opcional de reparos no local.
Descubra os detalhes de nossos amplos serviços de instrumentação
Melhore fluxos de trabalho de diagnóstico e manutenção com as soluções de monitoramento remoto de ativos para aumentar o tempo em atividade e a disponibilidade das instalações
Processos de tratamento de água, esgoto e efluentes
Benefícios
Nossos técnicos de serviço trabalham de acordo com as mesmas normas e práticas para proporcionar uma qualidade de serviço constantemente alta, não importa sua localização ou nível de necessidade. O portfólio de serviços que oferecemos é certificado é está em conformidade com a DIN EN ISO 90001:2008. O escopo e intensidade de nossos serviços é customizável para corresponder a seus desafios individuais.
1000+
técnicos de serviço ao redor do mundo trabalhando com as mesmas ferramentas, de acordo com os mesmos padrões
5.000
instrumentos de vazão verificados a cada ano
50%
de economia em tempo usando a tecnologia Heartbeat
O acesso a informações importantes sobre os equipamentos ajuda a estação de tratamento de efluentes em Thun a otimizar os seus processos de manutenção.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Serviços de instrumentação
Serviços de instrumentação
Maximize o desempenho da sua produção, minimize OPEX, aumente o tempo de atividade da planta/fábrica, tudo em conformidade com normas e regulamentos. Seja um parceiro dos serviços de instrumentação Endress+Hauser. Veja também como abrir um caso de suporte.
Histórias relacionadas
*Industrie Topic
Monitoramento da qualidade da água potável
Atenda os padrões e gerencie riscos com soluções inovadoras em instrumentação, análise e manutenção para monitoramento da qualidade da água potável.
Otimize o desempenho de seu controle de filtragem por membrana com a instrumentação Endress+Hauser e garanta os mais altos padrões em qualidade da água.
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Torne a gestão de utilidades mais eficiente, segura e confiável. Conte com a Endress+Hauser para melhorar seus sistemas em gestão de vapor e tratamento de água industrial. Saiba mais aqui.
Energia: Capacite o futuro
Energia: Capacite o futuro
Você fornece energia para mundo - nós fornecemos know-how em aplicações para a sua fabrica de energia, incluindo: vapor (carvão, gás e petróleo), turbina a gás de ciclo combinado, energia de resíduos, hidráulica e nuclear.
Mineração, Minerais e Metais: Extraindo um futuro sustentável
Mineração, Minerais e Metais: Extraindo um futuro sustentável
Com níveis baixos de minerais, falta de profissionais qualificados e desafios de
escavação, podemos ajudá-lo a alcançar suas metas: reduza seus custos de produção, mantenha sua fábrica segura e aumente a conformidade e a responsabilidade.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .