Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Água potável purificada claríssima

Monitoramento da qualidade da água potável

Qualidade da água e segurança garantidas por soluções inovadoras em instrumentação, análise e manutenção

A qualidade e a segurança da água potável são mais complexas de sustentar à medida que a escassez de água se intensifica em todo o mundo. A captação de água bruta, nascentes e rios deve ser monitorada para evitar danos irreversíveis ao balanço hídrico local. Micropoluentes e outros contaminantes estão aumentando a complexidade de tornar a água potável quando os padrões de segurança e os sistemas de gerenciamento de riscos nunca foram tão rigorosos. Nossas soluções inovadoras em instrumentação, análise e manutenção promovem a segurança da água ativa.

Como podemos ajudar

Oferecendo soluções completas de medição, análise e manutenção para atender aos objetivos de automação e monitoramento, nosso portfólio facilita o gerenciamento avançado da qualidade na captação, tratamento e distribuição de água, incluindo gerenciamento de documentação, verificação de instrumentos e estratégias de manutenção, para otimizar o gerenciamento de riscos e a segurança da água.

  • Soluções completas em contêiner para monitoramento ideal do corpo de água

  • Um extenso portfólio para suportar a precisão na maioria das tarefas de medição de tratamento de água

  • Soluções robustas para tarefas de análises online e soluções em controle remoto para seções de planta de periferia

  • Tecnologias inteligentes para permitir a identificação e monitoramento de pontos de controle críticos e, por extensão, otimização da manutenção, calibração e verificação

Applications

Monitoramento confiável das massas de água

O monitoramento preciso dos corpos d'água pode envolver desafios únicos, como exposição aos elementos, baixa acessibilidade ao local, além de integrar parâmetros específicos e várias tecnologias.

Uma mulher monitora a qualidade da água de um rio em uma floresta
Nosso conhecimento em campo

Nossas soluções em contêiner de medição aproveitam nossa experiência e a experiência de classe mundial em engenharia de contêineres, construção e gerenciamento de projetos.

  • Conheça o portfólio de amostrador de água automático com fontes de alimentação independentes e consulta remota de dados. Analise mais detalhadamente nosso amostrador de água automático portátil Liquiport CSP44

  • Amostragem simples e segura com Liquistation CSF48. O amostrador de água totalmente automático atende as regulamentações de água globais, conta com um sistema de resfriamento seguro e invólucro à prova de vandalismo

Precisão da medição no monitoramento da qualidade da água

Um alto grau de precisão de medição é essencial para o monitoramento seguro de seus pontos de controle garantindo excelente qualidade e segurança da água potável.

Memosens: Tecnologia de sensor para análise de líquidos
Nosso conhecimento em campo

Com base em nossa tecnologia Memosens, nossos sensores inteligentes de análise de líquidos têm um chip de dados integrado na cabeça que armazena dados brutos e pode ser facilmente substituído e recalibrado sem interrupção do processo. Nossos transmissores, analisadores e amostradores de última geração, todos aproveitam nossa plataforma Liquiline padronizada.

Medição de vazão confiável

Detecção de vazamento, gerenciamento de bomba e balanceamento geral de vazão são impossíveis na rede de distribuição de água sem medição de vazão.

Medidor de vazão eletromagnéticos em uma estação de bombas
Nosso conhecimento em campo

Nosso portfólio completo de produto de medidores de vazão eletromagnéticos é projetado especialmente para a indústria da água.

  • Medição confiável com precisão constante com o medidor de vazão Proline Promag W 400, sensor com conexões de processo fixas ou com junta sobreposta

  • Maior confiabilidade da medição com nosso conceito avançado de diagnóstico integrado, verificação e monitoramento Tecnologia Heartbeat

  • Desempenho de medição maximizada sem restrição no tubo e, com isso, sem perda de pressão usando nossos medidores de vazão Promag W 300/400/500 com a opção “0 x DN de passagem total”

O processo de tratamento de água potável em detalhes

Processo de tratamento de água potável ©Endress+Hauser
Extração de água subterrânea, água do mar e água de superfície ©Endress+Hauser
Parâmetros de medição na extração de água do solo e do poço ©Endress+Hauser
Troca de gás (oxidação) no tratamento de água potável ©Endress+Hauser
Filtragem por membrana para tratamento de água potável ©Endress+Hauser
Armazenamento de água potável ©Endress+Hauser
Controle de saída e rede de água potável ©Endress+Hauser

Fale com nosso especialista

"I am very curious to know and understand the processes to be able to optimize water treatment. I spend a lot of time with the customer to challenge each other and to help them improve the processes."

Niek Brink

Area Sales Manager Water, Endress+Hauser

Benefícios

A água potável limpa é essencial para a vida. É por isso que os operadores de plantas de água levam uma responsabilidade especial. Para cumprir essa responsabilidade, precisam de um parceiro em que possam sempre confiar. A Endress+Hauser é uma empresa familiar de mais de 60 anos. Somos focados em criar relacionamentos sustentáveis com nossos clientes em todo o mundo. Conte com nossas soluções inovadoras em monitoramento da qualidade da água potável para proteger nossas fontes de água e fonte de água potável.

  • 40%

    maior vida útil de nossos sensores digitais

  • 250.000

    sensores digitais analíticos instalados ao redor do mundo

  • 3 milhões

    Medidor de vazão eletromagnético Proline Promag

    vendidos mundialmente em uma ampla gama de aplicações desde o lançamento em 1977

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

Navegue pelo nosso portfólio!

Histórias relacionadas

Outras indústrias