Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
Histórico
Utilize tecnologia de medição para maximizar sua margem operacional
Implemente tecnologia de instrumentação de ponta em suas refinarias de minerais críticos
Introdução
Tecnologia de medição em refinarias de minerais que lhe proporciona uma vantagem competitiva
A eficiência dos processos é fundamental para viabilizar a purificação sustentável e segura dos materiais de baterias e a fabricação de baterias, atendendo à crescente demanda. Seu processo precisa de dados em tempo real, precisos e confiáveis para seus processos inovadores que produzem baterias mais acessíveis, enfrentando desafios únicos de materiais, como maiores níveis de pureza e demandas por maior produtividade? Integre sensores inteligentes ao seu processo, que fornecem insights sobre parâmetros de qualidade não disponíveis em outros fornecedores. Acelere seus processos de produção de baterias com nossos sensores inteligentes, que incluem verificação integrada e capacidade de diagnósticos permanentes com a Heartbeat Technology. Selecione o fornecedor para o seu projeto que possa fornecer o portfólio completo para sua planta de purificação de minerais de baterias e fabricação.
Foco na tecnologia de processo
Purificação de precursores
O processo de purificação de precursores frequentemente apresenta desafios. A distribuição de tamanho de partículas desejada deve ser alcançada com uma produtividade constante. Monitore os parâmetros críticos para garantir o desempenho do processo.
Preparação de material precursor
É importante acertar a mistura dos componentes na primeira vez durante a fabricação de baterias. O mesmo princípio se aplica à escolha da instrumentação adequada.
Mistura de material ativo
O revestimento é uma etapa fundamental no processo de fabricação de baterias. Otimize a produtividade utilizando dados de processo em tempo real dos processos de mistura e dosagem.
Maximize a produtividade
A qualidade dos produtos finais é essencial. A tecnologia de medição deve oferecer a mais alta precisão em uma ampla gama de parâmetros.
Destaques do produto
Melhore seu processo de cristalização
O processo de cristalização frequentemente apresenta desafios, como garantir que a distribuição do tamanho das partículas esteja conforme o projeto, ao mesmo tempo em que se mantém a produtividade. Temperatura, pressão e nível são parâmetros críticos a serem monitorados para garantir que o processo esteja funcionando conforme o esperado.
O iTEMP TMT142B, um transmissor de temperatura robusto com conectividade Bluetooth para locais de difícil acesso
RTD T14, poços térmicos para aplicações em cristalizadores, adequados para aplicações de gradientes de temperatura precisos
Cerabar PMP51B, o sensor de pressão inteligente com Heartbeat Technology e conectividade Bluetooth, fácil de comissionar e usar em aplicações de pressão e nível em cristalizadores
Micropilot FMR62B, o sensor de radar de espaço livre para nível de líquidos mais confiável para aplicações desafiadoras em cristalizadores e reatores
Preparação de Material Ativo de Cátodo Precursor (PCAM)
Misturar os componentes para a fabricação de baterias é crucial acertar – logo na primeira vez. Isso também se aplica à seleção de sua instrumentação. Você precisa de medições precisas e confiáveis para garantir que a composição dos componentes da sua bateria não varie de lote para lote.
Promass F 300 com um erro de medição de ± 0,05% em uma ampla faixa de temperaturas, o Promass F 300 medirá com extrema precisão seus componentes valiosos nos processos de mistura e dosagem
iTHERM ModuLine TMT131 quando tempos de resposta rápidos são necessários para garantir a máxima segurança e qualidade do seu processo
Liquiphant FTL51B com uma luz de status LED visível, conectividade Bluetooth e até mesmo possibilidades de medição de densidade, o FLT51B é o seu interruptor de nível pontual versátil para processos de fabricação de baterias
Memosens CPS11E, um sensor de pH multifuncional para medições analíticas na produção de mistura de baterias
Maximize a produtividade do processo de mistura e revestimento
Misturar os materiais precursores corretos em quantidades precisas é crucial para o desempenho da bateria. Nosso portfólio adequado ao propósito equilibra economia e desempenho em aplicações de fabricação de baterias, garantindo um balanço de massa preciso em todo o seu processo.
Promass I 300 - Vazão, densidade e viscosidade de polpas em um único dispositivo: o tubo reto de passagem plena Coriolis foi projetado para atender às suas necessidades de dados de vazão e qualidade nos processos de fabricação de baterias
Deltabar PMD55B, sensor de pressão diferencial confiável, fácil de usar e comissionar, para aplicações como filtração e controle de nível
Micropilot FMR43, o melhor equipamento para medição de nível em pequenos recipientes sob condições desafiadoras, utilizando tecnologia de 180GHz
Promass Q 300, o medidor de vazão multifásico com precisão de densidade de ±0,1 kg/m3 para as aplicações mais desafiadoras na fabricação de baterias
Maximize a eficiência de seu processo de produção de bateria
Descubra como a medição eficiente, quando ela é importante, pode ajudar você a extrair e concentrar preciosos minerais de bateria
Melhore a sustentabilidade de sua operação de reciclagem de baterias
Recicle suas baterias de forma mais sustentável ao usar instrumentação adequada para manter sua planta e seus colaboradores seguros ao mesmo tempo que maximiza a utilização. Saiba mais
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .