
Especificações resumidas
-
Accuracy
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Response time
fastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s
depending on configuration -
Max. process pressure (static)
depending on the configuration up to 100 bar
-
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Max. immersion length on request
up to 4.500,0 mm (177'')
Campo de aplicação
Sensor de temperatura intrinsecamente seguro (conjunto RTD ou TC) com poço para termoelemento fabricado para uso com poço para termoelemento existente. Um transmissor compacto opcional com todos os protocolos de comunicação comuns – inclusivo à tecnologia Bluetooth® – e recursos especiais como iTHERM QuickNeck para fácil recalibração sem ferramentas, tecnologia do sensor e poço para termoelemento resistente a vibrações e de rápida resposta (iTHERM StrongSens, QuickSens) assim como aprovações para áreas classificadas garantem melhor precisão e confiabilidade da medição.
Faixa de aplicação universal
Faixa de medição: –200 a +1.100 °C (–328 a +2.012 °F)
Faixa de pressão de até 100 bar (1450 psi)
Grau de proteção: até IP 68
Elementos do sensor resistentes a vibrações de até 60g
Facilidade de manutenção aprimorada (substituição do sensor sem desligamento do processo), recalibração fácil e segura do ponto de medição
Benefícios
Segunda barreira do processo com indicação de falha oferecendo valiosas informações do estado de saúde
iTHERM QuickSens: tempo de resposta mais rápido do mercado 1,5 s para melhor controle do processo
iTHERM StrongSens: insuperável resistência à vibração (> 60g) para garantia de segurança do processo
iTHERM QuickNeck: economia de custo e de tempo graças à sua recalibração simples e sem ferramentas
Conectividade Bluetooth® (opcional)
Certificação internacional: proteção contra explosão conforme ATEX, IECEx, CSA C/US e NEPSI
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade

-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI iTHERM ModuLine TM131
Versão em português - 03/2024
Sensor de temperatura RTD ou TC altamente modular, robusto e inovador para uma ampla variedade de aplicações industriais
EN PT 31/03/202420/03/202328/02/202215/04/202115/03/2021Idioma:
Português
Versão:
31/03/2024
Tamanho do arquivo:
4.8 MB
Nome do arquivo:
TI01373TPT_0624-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Sensor modular de temperatura Instruções de operação
Versão em português - 08/2018
Sensor modular universal de temperatura com RTD ou unidade eletrônica TC para aplicações industriais
EN PT 30/11/202431/08/2018Idioma:
Português
Versão:
31/08/2018
Tamanho do arquivo:
593 KB
Nome do arquivo:
BA01915TPT_0118.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI iTHERM ModuLine TM131
Sensor de temperatura RTD ou TC altamente modular, robusto e inovador
para uma ampla variedade de aplicações industriaisEN PT 31/03/202420/03/202328/02/202215/04/202115/03/2021Idioma:
Português
Versão:
31/03/2024
Tamanho do arquivo:
4.8 MB
Nome do arquivo:
TI01373TPT_0624-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Sensor modular de temperatura Instruções de operação
Sensor modular universal de temperatura com RTD ou unidade eletrônica TC
para aplicações industriaisEN PT 30/11/202431/08/2018Idioma:
Português
Versão:
31/08/2018
Tamanho do arquivo:
593 KB
Nome do arquivo:
BA01915TPT_0118.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM131
TM111:
Ex db IIC T1...T6 Gb
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db
TM131:
Ex db IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T85 °C...T<sub>200
</sub> T450 °C Da - Process
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db - EnclosureEN PT 10/07/202427/04/202330/07/2020Idioma:
Inglês
Versão:
10/07/2024
Tamanho do arquivo:
672.9 KB
Nome do arquivo:
XA02114TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proofIdioma:
Inglês
Versão:
17/09/2024
Tamanho do arquivo:
449.6 KB
Nome do arquivo:
XA01976TEN_05.24.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA iTHERM TM1x1
1Ех d IIC T6…T1 Gb Х
Ga/Gb Ех d IIC T6…T1 Х
Ех tb IIIC 85°C…450°C Db Х
Ех ta/tb IIIC 85°C…450°C Da/Db ХEN PT 10/07/202430/08/2021Idioma:
Inglês
Versão:
10/07/2024
Tamanho do arquivo:
671.8 KB
Nome do arquivo:
XA02695TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Installation instructions for separate thermowell
Installation instructions for separate thermowell
Idioma:
Inglês
Versão:
13/03/2023
Tamanho do arquivo:
707 KB
Nome do arquivo:
XA03117TEN_0123-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
TM111, TM131, TM611: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
Idioma:
Inglês
Versão:
27/01/2025
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
XA01961T_04.25.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM112, iTHERM TM131, iTHERM TM151, iTHERM TM152
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da/DbEN PT 26/06/202312/12/202228/03/202215/04/2019Idioma:
Português
Versão:
26/06/2023
Tamanho do arquivo:
584.2 KB
Nome do arquivo:
XA01817TPT_0423-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA iTHERM TM1x1
0Ex ia IIC T6...T1 Ga X
Ga/Gb Ex ia IIC T6…T1 X
Ex ia IIIC T85°C…450°C Da/Db XEN PT 10/07/202430/08/2021Idioma:
Inglês
Versão:
10/07/2024
Tamanho do arquivo:
576.2 KB
Nome do arquivo:
XA02696TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
Sensores de temperatura RTD/TC
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx °C DcEN PT 27/01/202520/11/202313/12/202214/03/202223/05/2019Idioma:
Português
Versão:
20/11/2023
Tamanho do arquivo:
454.3 KB
Nome do arquivo:
XA00044RPT_2023-00.pdf
-