Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Soluções de monitoramento de emissões

Amplo portfólio e experiência de longa data para um monitoramento de emissões voltado para o futuro

imagem de cabeçalho das soluções de monitoramento de emissões
9 Produtos
Filtrar X icon

Soluções de monitoramento de emissões

Nosso buscador de produtos ajuda você a encontrar medidores, softwares ou componentes do sistema adequados através das características do produto.

Sobre as soluções de monitoramento de emissões

Para minimizar as emissões de forma focalizada, é necessário analisar e monitorar de forma confiável as concentrações de gás. Usamos tecnologias inovadoras e princípios de medição comprovados para fornecer soluções orientadas para o futuro, mesmo na medição de gases agressivos ou tóxicos e na instalação dos equipamentos em áreas com risco de explosão. A rede de vendas global e eficiente e o serviço competente auxiliam na implementação de projetos e na manutenção da tecnologia de medição instalada. Serviços digitais como esses não só oferecem monitoramento de condições, mas também a capacidade de avaliar analiticamente os dados de condições e aplicações. 

Mais eficiência por meio de uma abordagem sistemática

Nossas décadas de experiência em planejamento, design e comissionamento de soluções de sistemas fazem de nós um parceiro em quem você pode confiar. Os sistemas para medição contínua de emissões (CEMS) e análise de gás de processo (PGA) são projetados de forma modular e adaptados às necessidades individuais. Você também se beneficiará de uma consultoria pessoal detalhada e de um serviço flexível durante todo o projeto, desde o planejamento do projeto até a manutenção vitalícia. Isso significa cronogramas mais eficientes, custos mais baixos e menos riscos.

Tecnologia in situ: a solução certa para resultados de medição rápidos e não falsificados

Graças à nossa inovadora tecnologia de medição in situ, os medidores podem ser instalados no duto pelo qual o gás flui e diretamente no local de medição. Essa solução de equipamento é caracterizada, em particular, por tempos de resposta muito curtos e requisitos mínimos de manutenção. A medição ocorre ao longo de todo o duto condutor de gás (tipo duto cruzado) ou em um caminho de medição mais longo no caso do tipo de sonda de medição. Isso permite que os analisadores de gás in situ forneçam valores medidos mais representativos do que uma solução extrativa.

Vantagens da tecnologia de medição in situ:

  • Medição direta e não falsificada
  • Medição rápida - quase em tempo real
  • Baixo esforço de manutenção

Tecnologia extrativa: resultados de medição precisos, mesmo em condições difíceis

Nossos analisadores de gases extrativos podem ser usados em uma ampla gama de aplicações. Uma vazão parcial de gás é removida do duto condutor de gás por meio de sondas de medição selecionadas, de forma condicionada e, em seguida, alimentada ao módulo do analisador sob condições constantes. Todo o tratamento do gás, desde a amostragem e o condicionamento até a análise, é projetado de forma ideal para a tarefa de medição específica. Essa flexibilidade permite a medição de gases agressivos, inflamáveis ou tóxicos, mesmo em condições difíceis de processo, como altas temperaturas, pressões ou cargas de poeira.

Vantagens da análise de gás extrativa:

  • Alto nível de flexibilidade
  • Medição mesmo sob diferentes condições de processo
  • Medição muito precisa

Serviços de monitoramento e monitoramento de condições

Saiba hoje o que acontecerá amanhã: a caixa de monitoramento é uma solução digital para o monitoramento contínuo do status do equipamento e da fábrica, bem como da própria aplicação. Sua combinação de dados históricos e em tempo real oferece percepções transparentes sobre valores-limite excedidos e alterações de status. Os dados são analisados para produzir diagnósticos, estatísticas e prognósticos que permitem a manutenção preditiva e baseada nas necessidades. Isso também permite que equipamentos e fábricas sejam operados na faixa de alto rendimento e que os recursos sejam empregados de forma eficiente. Como uma extensão inteligente de nossas soluções de produtos existentes, a caixa de monitoramento, em combinação com os serviços digitais, aumenta a produtividade das aplicações industriais de forma direcionada.

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Emission monitoring solutions PDF, 4.5 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
download icon Download
document icon
Waste PDF, 2.4 MB
Analyzer and metering solutions overview for waste-to-energy plants
download icon Download
document icon
Power PDF, 4.1 MB
Analyzer and metering solutions overview for gas-fired power plants
download icon Download
document icon
Chemicals, petrochemicals and refineries PDF, 3.1 MB
Analyzer and metering solutions overview for chemical processing plants
download icon Download