Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Analisadores de gás de processo

Tecnologia de medição comprovada para controle eficiente de processos

imagem do cabeçalho dos analisadores de gás de processo
13 Produtos
Filtrar X icon

Analisadores de gás de processo

Nosso buscador de produtos ajuda você a encontrar medidores, softwares ou componentes do sistema adequados através das características do produto.

Sobre os analisadores de gás de processo

A moderna tecnologia de análise de gás e medição de processos pode ajudar a indústria de processos a resolver os desafios significativos: recursos mais escassos e custos crescentes para o transporte de energia exigem mais eficiência. As considerações ambientais estão ficando cada vez mais em evidência no contexto de regulamentações e leis globais cada vez mais rígidas. A globalização, bem como a crescente concorrência dos países emergentes, oferece a chance - mas também o risco - de um mercado e uma concorrência mundiais. Com nossas soluções comprovadas e conhecimento especializado, somos capazes de dar suporte total a nossos clientes e parceiros, a fim de desenvolver em conjunto soluções personalizadas para aumentar a eficiência dos sistemas e processos de produção.

Mais eficiência por meio de uma abordagem sistemática

Nossas décadas de experiência em planejamento, design e comissionamento de soluções de sistemas fazem de nós um parceiro em que você pode confiar. Os sistemas para análise de gás de processo (PGA) são projetados de forma modular e adaptados às necessidades individuais. Você também se beneficiará de uma consultoria pessoal detalhada e de um serviço flexível durante todo o projeto, desde o planejamento do projeto até a manutenção vitalícia. Isso significa cronogramas mais eficientes, custos mais baixos e menos riscos.

Tecnologia in situ: a solução certa para resultados de medição rápidos e não falsificados

Graças à nossa inovadora tecnologia de medição in situ, os medidores podem ser instalados no duto pelo qual o gás flui e diretamente no local de medição. Essa solução de equipamento é caracterizada, em particular, por tempos de resposta muito curtos e requisitos mínimos de manutenção. A medição ocorre ao longo de todo o duto condutor de gás (tipo duto cruzado) ou em um caminho de medição mais longo no caso do tipo de sonda de medição. Isso permite que os analisadores de gás in situ forneçam valores medidos mais representativos do que uma solução extrativa.

Vantagens da tecnologia de medição in situ:

  • Medição direta e não falsificada
  • Medição rápida - quase em tempo real
  • Baixo esforço de manutenção

Tecnologia extrativa: resultados de medição precisos, mesmo em condições difíceis

Nossos analisadores de gases extrativos podem ser usados em uma ampla gama de aplicações. Uma vazão parcial de gás é removida do duto condutor de gás por meio de sondas de medição selecionadas, de forma condicionada e, em seguida, alimentada ao módulo do analisador sob condições constantes. Todo o tratamento do gás, desde a amostragem e o condicionamento até a análise, é projetado de forma ideal para a tarefa de medição específica. Essa flexibilidade permite a medição de gases agressivos, inflamáveis ou venenosos, mesmo em condições difíceis de processo, como altas temperaturas, pressões ou cargas de poeira.

Vantagens da análise de gás extrativa:

  • Alto nível de flexibilidade
  • Medição mesmo sob diferentes condições de processo
  • Medição muito precisa

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Emission monitoring solutions PDF, 4.5 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
download icon Download
document icon
Chemicals, petrochemicals and refineries PDF, 3.1 MB
Analyzer and metering solutions overview for chemical processing plants
download icon Download