Sistemas de análise de vapor e água (SWAS) para usinas de energia
Proteja sua usina de energia com soluções SWAS altamente confiáveis
Em usinas de energia, a análise da água é um fator crucial para manter o ciclo água-vapor livre de impurezas. A água de alimentação de caldeiras deve ser monitorada para proteger turbinas, caldeiras e tubulações contra incrustações e corrosão. O monitoramento contínuo da qualidade da água é a única forma de garantir que as especificações da água sejam atendidas, evitando reparos custosos e perda da garantia. As soluções SWAS flexíveis da Endress+Hauser são equipadas com tecnologia de ponta para medir os parâmetros críticos e muitos outros.
Comprovada em uso
em aplicações em mais de 100 países
Já temos mais de 20 anos de experiência com sistemas de análise de vapor e água, que pudemos incorporar em nossas soluções SWAS atuais. Beneficie-se da mais alta confiabilidade, disponibilidade e capacidade de comprovação para seus circuitos de vapor e água. Proporcionamos uma oferta completa de parâmetros mesmo para parâmetros exigentes, tecnologia Memosens e Liquiline para fácil calibração do sensor e funções de manutenção preditiva, além de instalação otimizada e consumo minimizado de amostras e água de resfriamento.
Como podemos ajudar
Com nossas sofisticadas soluções SWAS, você tem a qualidade de sua água de alimentação totalmente sob controle. Beneficie-se do monitoramento altamente eficiente de parâmetros múltiplos e até mesmo complexos em um local central. A água consistentemente pura ajuda a minimizar tempos de inatividade do processo e a prolongar a vida útil de sua usina de energia. Você cumpre de forma confiável os valores-limite; rastreabilidade e gerenciamento seguro de dados fornecem comprovação da qualidade da água a qualquer momento. Os sistemas completos são fáceis de comissionar e operar.
Obtenha de forma rápida, fácil e econômica soluções padronizadas ou personalizadas para sua aplicação de energia, equipadas com instrumentação de análise de alta tecnologia, operação intuitiva e marcação CE.
Melhore a gestão de qualidade e simplifique o gerenciamento de ativos de suas instalações com ferramentas de documentação fáceis de usar, graças às tecnologias Liquiline e Memosens para capacidade de comprovação completa de calibração e manutenção preditiva.
Experimente facilidade e segurança na manutenção e no processo devido à tecnologia Memosens e ao trocador catiônico de eletrodeionização disponível, que regenera continuamente a resina, sem o uso de produtos químicos, protegendo assim o processo e a equipe.
Aproveite a integração perfeita do sistema em seus PLCs existentes com diversas interfaces que oferecem uma integração conveniente por meio de conectividade analógica, digital e IIoT.
Aparafuse o painel SWAS na parede, conecte-o à energia e à água e pronto - instalar e comissionar pontos de medição não poderia ser mais fácil. Permaneça preparado para o futuro, já que você recebe todos os parâmetros e suporte mundial de um parceiro forte.
A Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH (HKWZS) construiu uma nova usina de energia de biomassa para abastecer a cidade de Zwickau. A usina foi equipada com uma solução SWAS analítica de última geração.
"Estamos impressionados com a confiabilidade e a baixa manutenção da solução de painel SWAS e certamente a recomendamos a outros operadores de usina elétrica."
Lutz Loos, Líder de projeto
Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH
O que oferecemos
Com os sistemas de análise de vapor e água da Endress+Hauser, você pode contar com soluções comprovadas de alta tecnologia de uma única fonte para sua usina de energia. Instrumentação de análise de última geração, que atende exatamente às suas...
Com os sistemas de análise de vapor e água da Endress+Hauser, você pode contar com soluções comprovadas de alta tecnologia de uma única fonte para sua usina de energia. Instrumentação de análise de última geração, que atende exatamente às suas necessidades e facilita seu trabalho com menos esforços de manutenção. Entre em contato com nossos engenheiros experientes e você receberá uma solução completa que basta conectar à eletricidade e sua conexão de comunicação e você está pronto para medir.
Análise da água de todos os parâmetros críticos, como pH/ORP, oxigênio dissolvido, condutividade (total, catiônica/ácida, desgaseificada e diferencial), turbidez, sódio, silicato, amônio, TOC. Parâmetros adicionais e sensores de terceiros sob demanda.
Análise da água de todos os parâmetros críticos, como pH/ORP, oxigênio dissolvido, condutividade (total, catiônica/ácida, desgaseificada e diferencial), turbidez, sódio, silicato, amônio, TOC. Parâmetros adicionais e sensores de terceiros sob demanda.
Preparo de amostras com sistema de redução de temperatura e pressão de até 320 bar e 575°C.
Medição de até oito parâmetros com um transmissor Liquiline de fácil utilização.
Portfólio ATEX sob demanda.
Cálculo de valor de pH integrado usando condutividade diferencial.
Trocador catiônico econômico com cálculo da capacidade restante de troca catiônica ou: Trocador catiônico de eletrodeionização (EDI) sem necessidade de troca de resina.
Monitoramento de vazão digital para cada conjunto de sensor: sinaliza quando nenhuma amostra está disponível.
Válvula de coleta de amostras como opção.
Sistema de desligamento automático se a temperatura de condensado exceder os limites de segurança.
Sistema SWAS compacto para aplicações de até 50 bar e 240 °C, com resfriador de amostra e medição de até 4 parâmetros (pH/ORP, oxigênio dissolvido, condutividade total, catiônica e diferencial), tudo integrado em um conjunto compacto.
The Oxymax COS22D safeguards your products, process and plant equipment from oxygen influences. It's reliable and stable measurement helps you to better monitor and control your applications.
Garanta a confiança do ponto de medição e alta performance do processo desde o princípio com os serviços de comissionamento de equipamentos da Endress+Hauser
Explore outras aplicações para este setor industrial
Monitoramento confiável de efluentes e águas residuais em usinas de energia
Monitoramento confiável de efluentes e águas residuais em usinas de energia
Descubra nossas soluções robustas de monitoramento para águas residuais duras, salinas e de lodo que ajudam você a atender com segurança os limites de descarga regulamentares de sua usina de energia e reduzir seus custos operacionais.
Sistemas de medição de vazão para descarga de óleo combustível em usinas
Sistemas de medição de vazão para descarga de óleo combustível em usinas
Os sistemas de medição de vazão da Endress+Hauser garantem a disponibilidade da usina de energia e operações eficientes com descarregamento seguro e preciso de óleo combustível e outros líquidos.
Sistemas de monitoramento de água e processo para a indústria de energia
Sistemas de monitoramento de água e processo para a indústria de energia
Possibilite um monitoramento eficiente e econômico da água de processo para aplicações de energia com as soluções completas da Endress+Hauser.
Sistemas de tancagem para a indústria de usinas de energia
Sistemas de tancagem para a indústria de usinas de energia
Empresas de energia elétrica devem atingir um balanço cuidadoso entre energia acessível e limpa. Para ajudá-las nessa tarefa, a Endress+Hauser e sua tecnologia de classe mundial leva a medição de líquidos para um novo nível.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .