
Especificações resumidas
-
Max. measurement error
Volume flow:
±3% o.r. for DN 15
±2% o.r. for DN 25 to DN 200
±2% o.r. above DN 200 -
Measuring range
0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)
-
Medium temperature range
DN 15 to 65 (½to 2½"): –40 to +150°C (–40 +302 °F)
DN 50 to 4000 (2 to 160"): –40 to +170°C (–40 to +338 °F)
DN 50 to 600 (2" to 24"): 150°C to 550°C (+302 to +1022 °F) -
Max. process pressure
N/A
Campo de aplicação
Prosonic Flow P 500 é o medidor de vazão ultrassônico clamp-on preferido para a medição segura e livre de manutenção de líquidos condutores e não condutores, mesmo em aplicações desafiadoras. Ele mede o fluxo de forma não invasiva e bidirecional, independentemente da pressão, densidade e condutividade, e sem interrupção do processo.
O FlowDC torna a montagem o mais flexível possível. A precisão especificada é mantida em um percurso de entrada de apenas 2 x DN, mesmo no caso de perfis de fluxo conturbados.
As almofadas de acoplamento especiais tornam esse sistema ultrassônico de fixação livre de manutenção durante todo o ciclo de vida do produto.
Além disso, ProsonicFlow P 500 está disponível com:
sensores de alta temperatura para medições de até 550 °C (1022 °F)
um Pacote de Aplicação de Petróleo (PAP), calculando o volume padrão para hidrocarbonetos líquidos
Heartbeat Technology, proporcionando transparência contínua do processo. Desta forma, o acúmulo pode ser detectado antes de afetar a operação.
Benefícios
Montagem flexível - o FlowDC reduz ao mínimo as passagens de entrada
Elevados padrões de segurança – Prosonic Flow P 500 foi desenvolvido de acordo com os requisitos de segurança funcional da norma IEC 61508 e possui aprovações internacionais para áreas de risco, Zona 1 e Classe I, Divisão 1
Desempenho de medição confiável - sensores comprovados em combinação com sistema de montagem livre de manutenção fornecem sinais estáveis de longo prazo, também em aplicações de alta temperatura (≤550 °C/1022 °F)
Fácil de usar - o servidor da Web oferece acesso remoto completo, enquanto a tela sensível ao toque do dispositivo oferece interação conveniente no local
Informações transparentes sobre o processo - A Heartbeat Technology, com suas funções integradas de diagnóstico, verificação e monitoramento, permite a conformidade e a segurança do processo em todos os momentos
Baixo investimento de capital – a eficiência em relação ao custo aumenta com o diâmetro do tubo (até DN 4000/160")
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade

-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Proline Prosonic Flow P 500
Versão em português - 01/2024
Medidor de vazão ultrassônico por tempo de voo
EN PT mais 31/01/202410/05/2021Idioma:
Português
Versão:
31/01/2024
Tamanho do arquivo:
7.2 MB
Nome do arquivo:
TI01504DPT_0224-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Pipe mounting set
Versão em inglês - 08/2021
Promag, Promass, Prosonic Flow 500, Promag 10
EN PT mais 01/08/202101/02/2017Idioma:
Inglês
Versão:
01/08/2021
Tamanho do arquivo:
587.5 KB
Nome do arquivo:
EA01196DA2_0221.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Proline Prosonic Flow P 500
Medidor de vazão ultrassônico por tempo de voo
EN PT Selecionar outro idioma 31/01/202410/05/2021Idioma:
Português
Versão:
31/01/2024
Tamanho do arquivo:
7.2 MB
Nome do arquivo:
TI01504DPT_0224-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Proline Prosonic Flow P 500
Medidor de vazão ultrassônico time-of-flight
HARTEN PT Selecionar outro idioma 31/01/202410/05/2021Idioma:
Português
Versão:
31/01/2024
Tamanho do arquivo:
9.8 MB
Nome do arquivo:
BA02025DPT_0224-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Proline Prosonic Flow P 500
Medidor de vazão ultrassônico time-of-flight
Modbus RS485EN PT Selecionar outro idioma 31/01/202410/05/2021Idioma:
Português
Versão:
31/01/2024
Tamanho do arquivo:
9 MB
Nome do arquivo:
BA02026DPT_0224-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN PT Selecionar outro idioma 31/01/202410/05/2021Idioma:
Inglês
Versão:
31/01/2024
Tamanho do arquivo:
2.4 MB
Nome do arquivo:
GP01147DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN PT Selecionar outro idioma 31/01/202410/05/2021Idioma:
Inglês
Versão:
31/01/2024
Tamanho do arquivo:
2.9 MB
Nome do arquivo:
GP01148DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Medidor de vazão Proline Prosonic Flow P
Sensor time-of-flight ultrassônico
EN PT Selecionar outro idioma 31/01/202410/05/2021Idioma:
Português
Versão:
31/01/2024
Tamanho do arquivo:
1.8 MB
Nome do arquivo:
KA01474DPT_0224-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Proline 500
Transmissor Modbus RS485
com sensor time-of-flight ultrassônicoEN PT Selecionar outro idioma 31/01/202410/05/2021Idioma:
Português
Versão:
31/01/2024
Tamanho do arquivo:
2.4 MB
Nome do arquivo:
KA01476DPT_0224-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Proline 500
Transmissor HART
com sensor time-of-flight ultrassônicoEN PT Selecionar outro idioma 31/01/202410/05/2021Idioma:
Português
Versão:
31/01/2024
Tamanho do arquivo:
2.3 MB
Nome do arquivo:
KA01475DPT_0224-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Replacing the electronics
Proline 300, 500, 500-digital
EN PT Selecionar outro idioma 01/01/202401/07/202301/06/202131/07/202002/08/2019Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2024
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
EA01145DA2_0823-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Replacing the sensor, sensor holder, Installation set
Prosonic Flow P 500, I, W 400
EN PT Selecionar outro idioma 01/03/202415/12/202101/08/2021Idioma:
Inglês
Versão:
01/03/2024
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
EA01368DA2_0323-00.pdf
-