Especificações resumidas
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
-
Response time
t50 = 1 s
t90 = 2 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
-
Operating temperature range
PT 100:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 600,00 mm (23,62'')
Campo de aplicação
With cost efficiency, optimal use of space, reliable operation, easy commissioning and hygienic design the TMR35 fulfills all the requirements in the Food & Beverage as well as in the Life Science industries. A variety of hygienic process connections leads to a high flexibility.
The TMR35 compact thermometers are used to measure temperatures from -50 °C to +150 °C (-58 °F to +302 °F), or up to +200 °C (+392 °F) with neck. The most common installation locations are tanks and pipes. TMR35 with process connections for hygienic applications.
Benefícios
Small, compact design made entirely of stainless steel
Extremely short response times
Highly accurate even with short insertion lengths
4-wire, Pt100 or PC-programmable transmitter with 4 to 20 mA output
Configuration and visualization with ReadWin® 2000 PC operating software, which is free of charge
Breakdown information in event of sensor break or sensor short-circuit, adjustable as per NAMUR NE43
Hygienic compatible design with 3-A marking and EHEDG certification;
Marine approval
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
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
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2624.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Sensor de temperatura compacto TMR31, TMR35
Sensor de temperatura RTD 4-20 mA para aplicações industriais e higiênicas
EN PT 28/02/202501/04/202431/10/202211/01/202120/12/2018Idioma:
Português
Versão:
28/02/2025
Tamanho do arquivo:
917.4 KB
Nome do arquivo:
TI00123RPT_2225-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
ReadWin® Quick Setup
Operating Manual
ReadWin® Quick Setup Temperature
PC SoftwareEN PT 02/02/2005Idioma:
Inglês
Versão:
02/02/2005
Tamanho do arquivo:
883.5 KB
Nome do arquivo:
Ba213ra2.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Sensor de temperatura compacto TMR31, TMR35
Sensor de temperatura RTD 4-20 mA compacto e métrico para aplicações industriais e higiênicas
EN PT 28/02/202501/04/202431/10/202211/01/202127/07/2018Idioma:
Português
Versão:
28/02/2025
Tamanho do arquivo:
931.6 KB
Nome do arquivo:
BA00215RPT_2025-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglês
Versão:
14/07/2021
Tamanho do arquivo:
478.5 KB
Nome do arquivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Idioma:
Inglês
Versão:
15/09/2023
Tamanho do arquivo:
800.3 KB
Nome do arquivo:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori alimentare e farmaceutico.
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni
igieniche e asetticheIdioma:
Italiano
Versão:
10/01/2020
Tamanho do arquivo:
11.2 MB
Nome do arquivo:
EH_Booklet COMPLETO.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Idioma:
Alemão
Versão:
04/02/2025
Tamanho do arquivo:
18.9 MB
Nome do arquivo:
FA00006Tde.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoIdioma:
Italiano
Versão:
09/07/2024
Tamanho do arquivo:
20.3 MB
Nome do arquivo:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Idioma:
Inglês
Versão:
04/02/2025
Tamanho do arquivo:
19.1 MB
Nome do arquivo:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-