Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Nivector FTI26

Chave de nível
com princípio capacitivo
Nivector FTI26

Para todos os tipos de sólidos em pó e granulados, especialmente na indústria de alimentos

FTI26
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
  • Process temperature

    -20°C...+80°C
    (-4°F...+176°F)

Campo de aplicação

O Nivector FTI26 é um interruptor de nível de ponto econômico para sólidos na indústria alimentícia e aplicações de pó em todas as indústrias. O dispositivo de capacitância apresenta o melhor desempenho de integração da classe e uma alta sensibilidade. Todos os certificados compatíveis com o setor estão disponíveis. Além disso, o FTI26 está pronto para o setor 4.0 com comunicação IO-Link.

Para detecção MIN ou MAX em silos com sólidos em pó e granulados, como grânulos de plástico, grãos, açúcar, especiarias, café em pó, detergente para roupa

  • Conexões de processo: rosca G1 ", Tri-Clamp 2" via adaptador

  • Temperatura: -20 a +80 °C (-4 a +176 °F)

  • Pressão: -1 a +6 bar (-14,5 a +86 psi)

  • Certificados internacionais de proteção contra explosão (Dust Ex), certificados em higiene

Benefícios

  • Fácil instalação mesmo em condições apertadas ou onde o acesso é restrito devido ao projeto compacto

  • Cumprimento de todos os requisitos higiênicos relevantes (3A, EHEDG, FDA, EG1935 / 2004); lavável (IP69)

  • O IO-Link reduz os custos e a complexidade devido à fácil configuração dos dispositivos através de ferramentas de engenharia

  • Melhor desempenho de integração da classe e alta sensibilidade

  • Não é necessário fazer o ajuste individual para cada meio

  • Sinalização de LED para verificação da função local

Vídeos

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Versão Fundamental

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products