Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
pH measuring point with glass sensor for wastewater applications

pH glass sensor measuring point for wastewater applications

Pre-configured pH measuring station with Memosens 2.0 glass sensor for time-saving process monitoring and management

71481760
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
Preço após a configuração no carrinho

Resumo dos benefícios

  • Ideal support of your wastewater applications with the digital all-round sensor Memosens CPS11E. Benefit from Memosens 2.0 technology and maximum process integrity through non-contact, inductive signal transmission. Additionally, the great flexibility of the Liquiline makes the measuring point future-proof according to your needs.

  • Digital Memosens 2.0 technology

    True plug and play system for easy handling and overview of the last eight calibrations and adjustments.

  • Ready for predictive maintenance

    Thanks to the pH load matrix and Heartbeat Technology the measuring point can provide full predictive maintenance. With the transmitter, the measuring point does not need a PLC for remote control, offering maximum flexibility.

  • Flexibility

    The modular fitting system allows almost any type of fixing, in open basins or channels. A modification or expansion of the assembly is possible at any time.

  • Certified buffer solutions

    NIST traceable buffer solutions ensure best performance and precision of the measurement and adjustment.

Detalhes do pacote

Overview of all bundle parts

Componentes e pré-configurações

  • Fixações

    Para assegurar a compatibilidade dos componentes com outros, são necessárias algumas fixações. Os parâmetros abertos propiciam a você liberdade para configuração individual.

    Os componentes podem ser configurados no pacote que está no carrinho
  • Componentes
    Memosens CPS11E - Sensor de pH digital para aplicações comuns com condições de processo estáveis
    1

    Sensor de pH digital
    Memosens CPS11E

    Fixações:
    CPS11E- _ 7AAA2
    Tipo de eletrodo:
    7
    Versão básica, ponto zero pH 7,0, sensor de temperatura NTC 30k
    Range de aplicação:
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    Sistema de Referência:
    AA
    Junção anel de teflon, 3 M KCl, Ag/AgCl
    Comprimento de inserção
    2
    120mm
  • CYK10 measuring cable is used with all sensors with Memosens plug-in head.
    2

    Digital measuring cable
    CYK10

    Fixações:
    CYK10- _ _ _
  • Liquiline CM442 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    3

    1-/2-channel transmitter
    Liquiline CM442

    Fixações:
    CM442- _ _ _ _ _ _ A
    Conjunto de entrada de cabos:
    A
    Incluído
  • Flexdip CYH112 is a sensor and assembly holder for use in open basins, channels, or tanks.
    4

    Modular holder system
    Flexdip CYH112

    Fixações:
    CYH112-A _ _ B _ _ 1
    Aprovação:
    A
    Sem
    Travessa fixação:
    B
    Braçadeira transversal
    Adaptador:
    1
    Sem
  • The CYA112 assembly provides rapid and safe sensor installation in open basins, channels or tanks.
    5

    Immersion assembly
    Flexdip CYA112

    Fixações:
    CYA112-A _ _ 1AE
    Ângulo de ligação do sensor:
    1A
    PVC, direito
    Aprovação:
    A
    Sem
    Adaptador do sensor:
    E
    PG13,5
  • 6

    Weather protection cover CYY101

    Fixações:
    CYY101-A
    Versão:
    A
    aço inoxidável, 320x300x300mm
  • The CPY20 buffers are available in various bottle sizes.
    7

    pH buffers
    CPY20

    Fixações:
    CPY20- _ _ A1
    Certificate:
    A
    Buffer analysis certificate
    Version:
    1
    Basic version
  • The CPY20 buffers are available in various bottle sizes.
    8

    pH buffers
    CPY20

    Fixações:
    CPY20- _ _ A1
    Certificate:
    A
    Buffer analysis certificate
    Version:
    1
    Basic version