Separação de óleo e gás otimizada com monitoramento preciso
Maximize o desempenho da separação e minimize as despesas operacionais com tecnologias de medição inteligentes
A separação de líquidos e gases de hidrocarbonetos da água e dos sedimentos é uma operação desafiadora. O desempenho ideal do separador de óleo e gás só pode ser alcançado através do monitoramento altamente confiável e preciso de vários parâmetros, incluindo temperatura, pressão, nível, vazão e interface. Quando interfaces distintas dão lugar à graduação contínua, a medição pode se tornar altamente complexa, dependendo do know-how do especialista e das tecnologias aplicadas. Combinamos ambos para otimizar o desempenho da separação.
2,200
USD/ day
is the number of dollars spent in a day for demulsifiers
Como podemos ajudar
Ao oferecer um amplo portfólio de tecnologias de medição altamente confiáveis e líderes da classe, abrangendo variáveis de processo em cada etapa, a Endress+Hauser permite o controle eficaz da separação de óleo, gás e areia.
Identifique locais e espessuras de camadas de líquidos e sedimentos, otimize a desmulsificação e a injeção de agentes antiespuma
Padrões abertos para a facilitar a integração e a flexibilidade de controle
Fácil retrofit para uma solução de perfilador
Garanta a conformidade com os padrões ambientais
Applications
Separação de óleo bruto pesado e extrapesado*
Tecnologias tradicionais de medição apresentam limitações na separação de óleo bruto pesado e extrapesado, não apenas devido à sua incapacidade de fornecer dados completos do processo. A necessidade de instalar essas tecnologias no separador as torna vulneráveis à contaminação.
*Pesado: > API 10 - 22.3 (> 920 kg/m³) Extrapesado: < API 10 (> 1000 kg/m³)
Nosso conhecimento em campo
Instalado fora do recipiente de separação, o sistema de Perfil de Densidade Gama da Endress+Hauser é a solução preferida para o monitoramento de processos de separação de óleo bruto pesado e extrapesado.
Evite imprecisões de medição causadas por contaminação e incrustação
O processo de separação de óleo bruto médio é complexo pela necessidade de medir com precisão tanto o nível geral quanto a interface, impossível com um único equipamento. Além disso, geralmente há uma camada de emulsão e, se ela exceder 5 cm (2 polegadas) de profundidade, um equipamento de radar de onda guiada padrão não conseguirá medir a interface.
*Médio: API 31.1 - 22.3 (870 - 920 kg/m³)
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser desenvolveu tecnologias projetadas especificamente para superar os desafios exclusivos do processo de separação de óleo bruto médio.
Simplifique a separação do óleo bruto médio com um único equipamento
Monitore a interface através de qualquer camada de emulsão com nossa tecnologia de radar de onda guiada multiparâmetros
Minimize o tempo de inatividade do processo e reduza os custos operacionais
A maioria dos separadores horizontais de óleo leve atuais é composta por equipamentos mecânicos de controle de nível e/ou de densidade. Os equipamentos mecânicos apresentam limitações, exigindo adaptações específicas, dependendo da API do óleo que precisa ser medida e da manutenção contínua regular.
*Leve: API 45 - 31.1 (< 870 kg/m³)
Nosso conhecimento em campo
Alavancando a medição guiada do nível por radar, a instrumentação da Endress+Hauser supera as limitações dos equipamentos mecânicos para otimizar o processo de separação do óleo bruto leve.
Implemente o Levelflex FMP55, o novo padrão em medição de interface
Evite tempo de inatividade para adaptações de instrumentação durante saída comutada
Reduza os custos contínuos de operação e manutenção
Saiba como aumentar a eficiência do processo de separação
Benefícios
A extração do máximo de recursos é sua principal preocupação - apoiá-lo nesse processo é a nossa. Nossas soluções de automação de processo ajudam a manter uma operação segura, eficiente e limpa. Além disso, quando um valioso membro de sua equipe se aposenta, o conhecimento adquirido por ele nem sempre é fácil de substituir. É por isso que nossa organização de serviços pode auxiliá-lo a preencher as lacunas de profissionais com serviços de inspeção, comissionamento, engenharia e calibração, com programas de treinamento para futuros funcionários.
Mais de 300
sistemas de medição de interface radiométrica e de Perfil de Densidade instalados em todo o mundo
8.500 l
de desemulsificantes economizados em um ano, correspondendo a 10%
5%
risco reduzido de formação de espuma dentro de um separador
Navegue pelo nosso portfólio!
Analysis
Analysis
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Serviços de instrumentação
Serviços de instrumentação
Maximize o desempenho da sua produção, minimize OPEX, aumente o tempo de atividade da planta/fábrica, tudo em conformidade com normas e regulamentos. Seja um parceiro dos serviços de instrumentação Endress+Hauser. Veja também como abrir um caso de suporte.
Histórias relacionadas
Eficiência
Maximize a eficiência de seus processos de gás natural
Maximize sua produtividade no processamento de gás natural, liquefação e instalações de GNL com as soluções de medição da Endress+Hauser.
Você precisa de medidores e soluções de automação que permitam controlar e operar com eficiência processos complexos de refinaria. Nossas ofertas irão aprimorar a disponibilidade e segurança de sua usina.
A Endress+Hauser está confiante em ajudá-lo a atingir suas metas operacionais em todo o ciclo da água, combinando um portfólio inovador de instrumentos de medição, serviços especializados e experiência no setor.
Indústria Química: Parceria para o sucesso sustentável
Indústria Química: Parceria para o sucesso sustentável
Otimize seus recursos e maximize o desempenho de sua planta. Saber mais!
Energia: Capacite o futuro
Energia: Capacite o futuro
Você fornece energia para mundo - nós fornecemos know-how em aplicações para a sua fabrica de energia, incluindo: vapor (carvão, gás e petróleo), turbina a gás de ciclo combinado, energia de resíduos, hidráulica e nuclear.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .