Potencialize com segurança o desempenho e eficiência da refinaria com medições e automação de última geração
A otimização de refinarias de petróleo para atender a demandas regulatórias e do mercado moderno apresenta desafios significativos para a indústria de petróleo atual. Normas ambientais tornam novos projetos mais custosos e complexos. Todas as operações devem reduzir emissões de poluição do ar (NOx), o que significa upgrades custosos a instalações existentes. A demanda por combustível com baixo teor de enxofre está valorizando muito o hidrogênio necessário em sua produção. Pressões competitivas demandam a alta performance com máxima segurança e flexibilidade da produção.
50%
of all refinery streams in the USA now pass through hydrotreaters for conversion, finishing, and pretreatment purposes. Hydrodesulfurization is the largest application of catalytic technology in terms of the volume of material processed. (Source: Topsøe H., Clausen B.S., Massoth F.E. (1996) Hydrotreating Catalysis. In: Anderson J.R., Boudart M. (eds) Catalysis. Catalysis-Science and Technology, vol 11. Springer, Berlin, Heidelberg)
Com medidores altamente precisos e confiáveis, e soluções de automação de ponta, o portfólio da Endress+Hauser possibilita novas oportunidades para melhor controle e operação de complexos processos de refinaria, armazenamento e instalações de carga/descarga. Além disso, com custos e pressões ambientais enfatizando com firmeza mais do que nunca a eficiência, confiabilidade e segurança, tais oportunidades para a otimização de refinarias de petróleo nunca foram tão atraentes.
Impulsione a eficiência das usinas com disponibilidade máxima da produção
Aumente o desempenho da produção enquanto mantem a conformidade com saúde e segurança
Garanta o alinhamento às normas ambientais mais atuais
Applications
Medição de colunas de destilação brutas
A medição precisa e confiável de colunas de destilação brutas é crítica para contabilizar rendimentos, alcançar metas de produção, planejar e programar paradas e manutenção. A taxa de alimentação deve ser maximizada, enquanto garante que a mistura de tipos brutos atendem às especificações ambientais. Além disso, erros na medição podem levar a paralisações custosas ou produtos fora das especificações.
Nosso conhecimento em campo
Os engenheiros da Endress+Hauser ajudam a projetar e selecionar os equipamentos certos para seus pontos de medição críticos específicos.
Garanta medições de nível contínuas com sensores de radar de onda guiada
Integre o medidor de vazão Coriolis ou Vortex para medição precisa em ambientes desafiadores
Aumente a disponibilidade e confiabilidade do processo, mantenha a segurança
Regulamentações ambientais cada vez mais estritas requerem reduções significativas no conteúdo de enxofre de produtos de petróleo, e essas reduções só podem ser alcançadas através da dessulfuração catalítica em um hidrotratador. Um dos principais desafios para os operadores de usinas é evitar a canalização e os pontos de calor dentro do hidrotratador para uma dessulfuração confiável.
Nosso conhecimento em campo
Comprovado em uso em diversas aplicações ao redor do mundo, o conjunto de temperatura multiponto MultiSens Flex da Endress+Hauser contém múltiplos sensores de temperatura instalados em um bocal individual. Seu recipiente requer apenas um número mínimo de bocais e aberturas para oferecer pontos de medição de temperatura suficientes para o monitoramento 3D e dessulfuração controlada e confiável.
Evite paralisações não planejadas usando termopares que podem ser retraídos e trocados durante a operação do recipiente, se necessário
Evite a canalização e pontos de calor no hidrotratador
O custo de investimento para uma caldeira de vapor típica pode ser considerável, e no entanto essa mesma caldeira pode consumir até cinco vezes seu custo capital inicial apenas no consumo de combustível anual. Ganhos marginais na eficiência de combustível de caldeiras de vapor podem portanto trazer ganhos significativos no desempenho financeiro geral de refinarias de petróleo.
Dê um zoom em processos e aplicações de operação em refinaria
Benefícios
Como um operador de refinaria, você está sob uma pressão crescente para minimizar custos, riscos de segurança, tempos de inatividade e emissões enquanto maximiza o desempenho. Você precisa portanto de um parceiro confiável que esteja lá a longo prazo. Nossa equipe experiente de engenheiros pode ajudá-lo a projetar e selecionar os equipamentos certos para todos os seus pontos de medição críticos para otimizar seu processo de refinaria de petróleo, enquanto elimina drasticamente o fator de risco humano.
50%
de economia em custo total de propriedade oferecido pelo dP eletrônico.
Até 50
pontos de medição por conexão de processo podem ser livremente direcionados no reator de leito fixo. Como resultado, você fica ciente do real potencial de otimização do processo e é capaz de prever tempos de vida do catalisador.
5 a 15%
de economia estimada gerada pelas soluções de gestão de energia remota
A Iplom SpA estava tentando otimizar seu processo de refino para prolongar a vida útil do catalisador e aumentar a segurança em uma aplicação de hidrodessulfuração (HDS) por meio do perfil preciso da temperatura 3D.
Você observa desvios nos alarmes nos recipientes de processo de alta pressão? Em muitos tanques altamente pressurizados, são empregadas tecnologias de nível redundantes para fornecer várias indicações de nível para segurança.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Serviços de instrumentação
Serviços de instrumentação
Maximize o desempenho da sua produção, minimize OPEX, aumente o tempo de atividade da planta/fábrica, tudo em conformidade com normas e regulamentos. Seja um parceiro dos serviços de instrumentação Endress+Hauser. Veja também como abrir um caso de suporte.
Histórias relacionadas
Produtividade
Separação de óleo e gás otimizada com monitoramento preciso
Separar líquidos de hidrocarbonetos da água e dos sedimentos pode ser um desafio, pois você precisa de informações confiáveis sobre todos os parâmetros essenciais para executar com desempenho ideal. Veja como nossa oferta pode ajudar.
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Seu parceiro para atender às regulamentações globais de higiene, garantir a qualidade consistente do produto e a disponibilidade da fábrica, ao mesmo tempo em que economiza recursos e reduz custos.
Mineração, Minerais e Metais: Extraindo um futuro sustentável
Mineração, Minerais e Metais: Extraindo um futuro sustentável
Com níveis baixos de minerais, falta de profissionais qualificados e desafios de
escavação, podemos ajudá-lo a alcançar suas metas: reduza seus custos de produção, mantenha sua fábrica segura e aumente a conformidade e a responsabilidade.
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Torne a gestão de utilidades mais eficiente, segura e confiável. Conte com a Endress+Hauser para melhorar seus sistemas em gestão de vapor e tratamento de água industrial. Saiba mais aqui.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .