Aumente a confiabilidade de seus processos de liquefação de gás natural
Minimize paradas imprevistas e tempo de inatividade de trens do processamento de gás e trens de processo de liquefação
Gás natural liquefeito (GNL) é o gás natural que foi resfriado a −162 °C (−260 °F). Converter o gás natural em um líquido em uma planta de liquefação tipicamente envolve quatro processos principais: pré-tratamento, remoção do gás ácido e desidratação, fraccionamento para remover hidrocarbonetos pesados e liquefação. Cada uma dessas operações de processamento de GNL requer um controle de processo preciso e confiável para garantir a operação ininterrupta contínua necessária para carregamento e embarque no prazo de gás natural liquefeito.
>USD 200K
Potential cost of a 2-day shutdown of the molecular sieve in a natural gas plant. For an LNG plant, depending on the capacity, this could climb to over $1 million.
Como podemos ajudar
Nós somos seus parceiros para selecionar a instrumentação de campo correta para medições críticas e controle de processo confiável de suas operações de processamento de GNL do pré-tratamento do gás à liquefação. Isso inclui medição de vazão altamente precisa quando há arraste de gases e aplicações de baixa vazão, monitoramento para garantir a remoção de contaminantes em níveis de traço do gás processado para gás natural liquefeito; sensores de temperatura confiáveis e equipamentos de campo inteligentes que garantem alta disponibilidade do sistema.
Tecnologia Coriolis oferecendo medição multivariável com desempenho otimizado para líquidos com arraste de gases- MFT (Multi-Frequency Technology)
Medidor de vazão de vortex multivariável com excelente precisão da medição em vazões baixas
Garanta que o gás atenda às especificações para liquefação criogênica de GNL: Os analisadores de espectroscopia de absorção de laser de diodo ajustável (TDLAS) fornecem medição on-line rápida e precisa de água (H2O) e dióxido de carbono (CO2) em unidades de tratamento de amina.
A mais alta disponibilidade e segurança da planta com tecnologia de sensor de temperatura confiável
Tecnologia Heartbeat: funções de diagnóstico, verificação e monitoramento garantem alta disponibilidade e segurança do sistema com esforço mínimo
Applications
Precisão na medição de vazão para aplicações com arraste de gases
Aplicações de vazão criogênica em uma planta de liquefação de GNL trazem desafios de medição devido às condições de vazão em duas fases. Variações na temperatura e queda de pressão resultam em vaporização e arraste de gases que causam leituras abaixo ou acima da realidade, ou param a medição por completo.
Nosso conhecimento em campo
Nossos inovadores medidores de vazão mássica Coriolis oferecem uma solução única para aplicações com arraste de gases. A tecnologia de multifrequência patenteada garante a medição confiável e contínua, dados em tempo real e alta disponibilidade.
Alta precisão na medição de vazão mássica, volumétrica e densidade mesmo quando há arraste de gases
Aprovações de transferência de custódia de GNL OIML R117 e MI-005
Sem manutenção e design compacto permitem a flexibilidade de instalação
A tecnologia Heartbeat permite a verificação em linha sem interrupção do processo
Medição de vazão baixa aprimorada com medidores de vazão Vortex
Medidores de vazão Vortex se tornaram uma solução poderosa em usinas de GNL tanto para aplicações em líquidos como em gases, mas a maioria dos medidores de vazão vortex perdem o sinal em vazões baixas e medem com baixa precisão abaixo de um número Reynolds de 20.000.
Nosso conhecimento em campo
Nós ajudamos a superar esses desafios e mais. O medidor de vazão Vortex da Endress+Hauser é uma excelente escolha por conta de seu desempenho em vazões baixas, robustez contra choques de temperatura e vibrações e opções multivariáveis (pressão e temperatura). Para gases, líquidos e vapor.
O processamento de sinal aprimorado leva a uma rangeabilidade ideal: começa a medir 16% mais baixo em Reynolds que qualquer outro medidor de vazão vortex no mercado e versões com redução integrada de tamanho de duas linhas medem 76% mais baixo
O vortex com corpo extremamente robusto e precisão de até 10.000 Reynolds
O PremiumCal garante excelente precisão da medição +/- 0,65% (líquidos) / +/- 0,9% (gases) possibilitando a mais alta disponibilidade de sua planta de GNL a taxas baixas de vazão
A medição de temperatura precisa tem um papel vital nas instalações de processamento de gás. Diferenças na temperatura maiores que os limites estipulados entre o gás natural e a amina/glicol que entra no contator nas unidades de adoçamento e desidratação de gás resulta na condensação do gás, formação de espuma e perdas. Além disso, o monitoramento confiável da temperatura através das paredes do trocador de calor é necessário para detectar sujeiras.
Monitoramento em linha de H2S e CO2 no adoçamento de gás
Processos de adoçamento de gás removem gases ácidos (H2S e CO2) do gás azedo para atender as especificações para liquefação criogênica. Medir concentrações de H2S e CO2 em gás azedo na entrada e gás doce na saída de unidades de tratamento de amina é importante para controle e otimização do processo de tratamento para assegurar a qualidade do gás que entra em uma planta GNL e prevenir danos potenciais a equipamentos da planta durante a liquefação.
Nosso conhecimento em campo
Analisadores de espectroscopia de absorção de laser de diodo ajustável( TDLAS) têm sua alta efetividade comprovada nessas medições críticas.
Resposta excepcionalmente rápida a mudanças na concentração de H2S e CO2, uma importante característica de desempenho para controle de unidades de tratamento de amina
A técnica de espectroscopia diferencial patenteada mede H2S em baixos níveis de ppm
Baixa manutenção e custos OPEX, já que não são necessários cilindros de gases de arraste e de combustão ou fitas de acetato de chumbo para realizar medições
A medição a laser sem contato evita sujeiras e corrosão para operação confiável a longo prazo da sua planta de GNL
Diagnósticos, monitoramento e verificação de equipamentos
A indústria de Óleo e Gás opera em ambientes rigorosos. Você procura melhor visibilidade das condições de seus equipamentos de processo para evitar custosas manutenções e tempos de inatividade não planejados, reduzir custos de manutenção e aumentar a disponibilidade do sistema.
Nosso conhecimento em campo
Uma variedade de nossos equipamentos de campo inteligentes apresenta a Tecnologia Heartbeat que aumenta a disponibilidade da planta e garante alta segurança do processo com suas funções únicas de diagnóstico, verificação e monitoramento integradas.
O autodiagnóstico permanente do instrumento oferece uma verificação de saúde constante de seus equipamentos e processos, e no caso de um problema você recebe orientações claras do que fazer
Verifique a qualquer momento e em qualquer lugar, sem interrupções do processo, que seus equipamentos estão funcionando corretamente
A função de monitoramento Heartbeat fornece dados detalhados de instrumentos e processos, permitindo a análise de tendências, possibilitando a manutenção preditiva
Netilion, nosso ecossistema IIoT e portfólio de aplicativos inteligentes, se baseia nos dados Heartbeat para lhe proporcionar conhecimento e benefícios ainda melhores
Nossos instrumentos oferecem a precisão na medição e controle aprimorado do processo que você precisa para garantir a operação contínua ininterrupta de seus processos de liquefação de gás natural. Instrumentação de campo com tecnologias de ponta reduzem o tempo de start-up, evitam paradas não previstas e garantem a mais alta disponibilidade da planta. Equipamentos de campo inteligentes com funcionalidades avançadas de diagnóstico, verificação e monitoramento oferecem as informações que você precisa para tomar as decisões de manutenção corretas.
>30 milhões
de instrumentos de campo instalados ao redor do mundo
> 800.000
medidores de vazão Coriolis instalados com sucesso em uma ampla variedade de indústrias
>40 países
possuem centrais de vendas e serviço da Endress+Hauser. Nossa força de serviço global de mais de 1000 especialistas está disponível ao redor do mundo para realizar serviços e otimizar seus processos de liquefação de gás natural
Navegue pelo nosso portfólio!
Analysis
Analysis
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Serviços de instrumentação
Serviços de instrumentação
Maximize o desempenho da sua produção, minimize OPEX, aumente o tempo de atividade da planta/fábrica, tudo em conformidade com normas e regulamentos. Seja um parceiro dos serviços de instrumentação Endress+Hauser. Veja também como abrir um caso de suporte.
Histórias relacionadas
Disponibilidade
Possibilitando a manutenção preditiva em petróleo e gás natural
Possibilite a manutenção preditiva na indústria de petróleo e gás natural ao trabalhar seus dados de instrumentação de campo para reduzir tempos de inatividade não planejados, impulsionar a disponibilidade e reduzir seus custos de manutenção.
Indústria Química: Parceria para o sucesso sustentável
Indústria Química: Parceria para o sucesso sustentável
Otimize seus recursos e maximize o desempenho de sua planta. Saber mais!
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Seu parceiro para atender às regulamentações globais de higiene, garantir a qualidade consistente do produto e a disponibilidade da fábrica, ao mesmo tempo em que economiza recursos e reduz custos.
Indústria Farmacêutica: Tecnologia inovadora para excelência de processos
Indústria Farmacêutica: Tecnologia inovadora para excelência de processos
Faça parceria conosco para acelerar sua jornada da bancada à produção, minimizando o risco em cada etapa
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .