Mineração, Minerais e Metais: Extraindo um futuro sustentável
Faça parceria conosco para aumentar a eficiência, segurança e sustentabilidade de seus processos
A sua indústria exige maior eficiência sem comprometer os objectivos ambientais, sociais, de governação e segurança – ao mesmo tempo que dá resposta à procura de minerais críticos para a transição energética. Com nosso portfólio de produtos que abrange monitoramento, análise e automação, e nossa experiência em aplicações intersetoriais, podemos ajudá-lo a levar o processamento, o armazenamento e a distribuição de recursos naturais para o próximo nível. Deixe-nos ser seu parceiro de confiança para inovação e sustentabilidade.
caractere invisivel - Pesquisa Google
Operational Digital Enhancement
Medição de nível de silos em canteiros de obras
Descubra como a Profibaustoffe Austria GmbH automatizou o monitoramento de material a granel dentro de silos para entregar reabastecimentos em uma base "just-in-time".
História de sucesso
Melhor operação de espessantes na Minera Valle Central
A medição de interface em espessantes é feita manualmente, enquanto a medição de turbidez é feita através da obtenção de amostras enviadas ao laboratório. Com a Endress+Hauser existe uma solução automatizada.
História de sucesso
Análise de líquidos como parte do tratamento de superfície
A Hug Oberflächentechnik AG conta com o Teqwave T portátil da Endress+Hauser para a medição de concentração de suas soluções de passivação e de desengorduramento
Operational Digital Enhancement
Renovação do alto-forno na ArcelorMittal Méditerranée
Em resposta à demanda exponencial do mercado, a capacidade de produção anual nas instalações da ArcelorMittal em Fos-sur-Mer, França, deve aumentar de 4,6 para 5,3 milhões de toneladas de aço.
História de sucesso
Process automation worth its weight in gold
Memosens pH sensors reduced the time spent on calibrations and field repairs by up to 90% at Agnico Eagle's gold mine in Kittilä, the largest primary gold producer in Europe.
Quality & Compliance
Eficiência máxima ao reciclar o material de sucata
Otimize o processo de fabricação de aço com mais confiança e maximize sua eficiência com a Endress+Hauser.
Operational Digital Enhancement
Um retrofit que economiza seu dinheiro
Monitoramento de temperatura sem fio para detectar danos nos rolamentos
Quality & Compliance
Monitoramento de vapor tem retorno de investimento em menos de dois anos
Do cálculo manual à medição automatizada: a solução turn-key de monitoramento de vapor permite a redução sistemática dos custos de energia.
Seminários online
Steam in process industries
Learn about Steam in Chemical, Oil & Gas, Metal industries and meet the experts.
Nossa instrumentação oferece dados precisos e fáceis de usar para monitoramento de emissões, garantindo maior transparência para relatórios ESG e apoiando a jornada em direção às metas líquidas zero. Fornecemos soluções robustas para gestão da água, aproveitando a tecnologia em nuvem para melhorar a rastreabilidade e a visibilidade no monitoramento da qualidade da água, relatórios de emissões e conformidade regulatória. A espectrometria analítica avançada identifica novas oportunidades de processamento de subprodutos, reduzindo o desperdício e permitindo a economia circular.
Meio ambiente
Tratamento de água de mineração aprimorado, ecológico e econômico
Meio ambiente
Gerenciamento de água de rejeitos, seguro, eficiente e compatível
Meio ambiente
Aço Verde: o futuro da siderurgia
Artigos
Melhorar a segurança dos trabalhadores e da comunidade
Nossos especialistas certificados em segurança funcional oferecem orientação confiável, a chave para uma parceria confiável. Os dispositivos prontos para SIL são desenvolvidos de acordo com os padrões IEC e certificados pela maioria das autoridades padrão, como a TÜV. Nossos produtos fornecem dados de segurança confiáveis por meio de autodiagnóstico de sensores usando a tecnologia Heartbeat, que simplifica a verificação de instrumentos de campo e agiliza os relatórios de padrões de segurança.
Segurança
Produção de aço segura e confiável
Segurança
Fortalecimento da segurança na indústria de mineração, desempenho sustentado
Artigos
Aumentar a eficiência através da inovação multissetorial
Fornecemos dados certos, no momento certo, por meio de um amplo portfólio de instrumentação, apoiado por ampla experiência em vários setores para encontrar soluções eficientes. Habilitando-nos e adaptando-nos a novos mercados a partir da transição energética, destacamo-nos na medição das crescentes exigências de qualidade e pureza para novos minerais e metais energéticos. Nossos sensores inteligentes oferecem conectividade sem fio, autodiagnóstico e API aberta para integração perfeita com qualquer interface de planta existente.
Eficiência
Produção de cimento: Foco no que realmente interessa
Eficiência
Produção de aço com custo otimizado
Eficiência
Gestão de combustível melhorada para eficiência e segurança na mineração
Eficiência
Impulsionando a produção de baterias com soluções confiáveis
Soluções de processos para mineração, minerais e metais
Perda zero – Nossas abordagens quantitativas inovadoras irão desbloquear eficiências em sua cadeia de suprimentos e controle de processos para operações de mineração simplificadas.
Qualidade e Conformidade - Desde monitoramento em tempo real e uso sustentável de serviços públicos e consumíveis até impacto ambiental otimizado e segurança aprimorada, a conformidade eficiente está ao seu alcance.
Durante o planejamento, selecione e dimensione de forma prática o instrumento de medição mais adequado para sua aplicação. Para garantir uma seleção mais confiável, insira os parâmetros conhecidos ou escolha sua aplicação de acordo com a indústria.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .