Soluções de química analítica de processo em tempo real
Medição automática de parâmetros de processo de produtos químicos críticos para impulsionar o desempenho da fábrica
Tecnologias de medição baseadas em laser como espectroscopia Raman e espectroscopia de absorção de laser de diodo sintonizável (TDLAS), estão cada vez mais populares em relação a métodos alternativos como cromatografia de gás ou espectrometria de massa. Sem partes móveis e uma redução significativa na necessidade de amostragem, os analisadores de processo usados são mais fáceis de manter e fornecem resultados altamente precisos em segundos. Isso permite um controle mais inteligente dos processos que mudam rapidamente em tempo real, sem a exposição humana a produtos químicos perigosos.
Up to 30%
reduction in batch processing time
Como podemos ajudar
Nossas soluções analíticas fornecem medição rápida em tempo real da composição química com custo de operação e riscos à segurança mínimos. Somos especialistas no desenvolvimento de soluções analíticas customizadas que superam desafios de medição únicos, incluindo o design de sondas específicas para o processo, gabinetes de analisadores e abrigos.
Suporte completo para a aplicação do estudo de viabilidade ao comissionamento, contratos de manutenção e suporte para modelagem quimiométrica de longo prazo
Soluções de Analítica de Processo desenvolvidas para atender aos padrões da indústria globalmente
Rede global de serviços e suporte
Applications
Detecção do ponto final de reações e controle de cinética
Polimerização de emulsão produz uma gama de materiais poliméricos, incluindo tintas, adesivos e borrachas sintéticas. Esse tipo de reação é feito em um ambiente aquoso onde a espécie monomérica é mantida dentro de uma única fase com um surfactante ou emulsificador adequado. É possível usar uma ou mais espécies monoméricas, e o polímero ou copolímero resultante é produzido como uma suspensão estável, na forma de um látex.
Nosso conhecimento em campo
A Espectroscopia Raman é adequada para o monitoramento dessas reações, já que é sensível à medição de ligações duplas específicas e não sofre com a interferência da matriz aquosa.
As relações entre as bandas espectrais podem ser compensadas pela intensidade total medida da reação
A água não interfere na medição em soluções aquosas
Habilidade de medir através das paredes do reator de vidro ou janelas
Excelente correlação com dados cromatográficos e gravimétricos
Os custos de parada de uma fábrica devido a gases fora da especificação podem ser muito altos, especialmente em processos petroquímicos.
Nosso conhecimento em campo
Analisadores TDLAS monitore a qualidade dos gases de alimentação medindo seletivamente os contaminantes como amônia (NH3), umidade (H2O) ou acetileno (C2H2). Essas medições ajudam a melhorar o controle de processo, a atender as especificações do produto, a evitar o envenenamento catalítico e a minimizar necessidade de queima (flaring). Os analisadores fornecem medições confiáveis em segundos, permitindo assim tomar ações rapidamente. Fornecemos soluções completas em analisadores formadas por um sistema de extração e condicionamento da amostra, com invólucros para o analisador que atendem às necessidades de cada aplicação.
Monitoramento em linha das propriedades e da qualidade do produto
Reações de polimerização costumam ser feitas no modo semibatelada. Isso permite o controle cuidadoso da composição do produto a fim de criar materiais de alto desempenho com propriedades customizadas específicas. Durante a reação, é necessário o controle rigoroso das concentrações de reagentes para evitar propriedades indesejadas no produto final. A simples adição de reagentes na proporção correta não é suficiente.
Nosso conhecimento em campo
Nossos analisadores Raman são sensíveis a grupos funcionais específicos, como vinil e alquil, comuns na polimerização. Através do uso de fibra óptica, a conexão entre a interface de amostragem e a unidade base é mais simples, o que permite instalações próximas a reatores e linhas de processo.
Opções disponíveis para óptica sem contato permitindo a medição através das janelas do reator
Medir até quatro correntes (batelada ou processo) com um único analisador
Oferece consistência entre lotes quanto ao peso médio molecular e a polidispersão
Aumente o controle de processo com métodos analíticos em linha
Benefícios
A analítica de Processos é essencial quando se busca controlar e otimizar seus processos químicos. Com a tecnologia analítica em linha, como TDLAS e espectroscopia Raman, você terá uma compreensão melhor do processo e controle em tempo real. Leve sua planta química para um outro nível de desempenho, aumentando o rendimento, melhorando a qualidade e garantindo um local de trabalho mais seguro.
Mais de 25
anos de operação contínua dos primeiros analisadores instalados
>2000
analisadores de processo Raman instalados no mundo todo
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Serviços de instrumentação
Serviços de instrumentação
Maximize o desempenho da sua produção, minimize OPEX, aumente o tempo de atividade da planta/fábrica, tudo em conformidade com normas e regulamentos. Seja um parceiro dos serviços de instrumentação Endress+Hauser. Veja também como abrir um caso de suporte.
Histórias relacionadas
*Industrie Topic
Otimização de MRO (Manutenção, Reparos e Operações) nas plantas químicas
MRO é necessário para garantir a disponibilidade de peças que suportam a confiabilidade do equipamento. Com a Endress+Hauser, a manutenção de suas plantas químicas funciona de forma otimizada.
Substitua seus dispositivos mecânicos antigos. Com nossos sensores inovadores para a indústria química, garantimos medições precisas e confiáveis, reduzimos a manutenção e aumentamos a eficiência operacional.
Óleo e Gás: Alimentando a transição energética para emissões líquidas zero
Óleo e Gás: Alimentando a transição energética para emissões líquidas zero
Com nosso amplo portfólio de instrumentação, soluções e serviços, capacitamos os clientes no caminho para a rede zero: da eficiência e segurança dos processos à sustentabilidade e conformidade regulatória.
Energia: Capacite o futuro
Energia: Capacite o futuro
Você fornece energia para mundo - nós fornecemos know-how em aplicações para a sua fabrica de energia, incluindo: vapor (carvão, gás e petróleo), turbina a gás de ciclo combinado, energia de resíduos, hidráulica e nuclear.
Água e Efluentes: Proteger – Conservar – Melhorar
Água e Efluentes: Proteger – Conservar – Melhorar
A Endress+Hauser está confiante em ajudá-lo a atingir suas metas operacionais em todo o ciclo da água, combinando um portfólio inovador de instrumentos de medição, serviços especializados e experiência no setor.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .