O portfólio da Endress+Hauser ajuda a garantir a disponibilidade e gerenciamento sustentável de todo o ciclo de água.
Acesso à água limpa, saneamento e higiene é a necessidade humana mais importante para a saúde e o bem-estar. Bilhões de pessoas ainda não têm acesso a esses serviços básicos. O objetivo nº 6 dos "Objetivos de Desenvolvimento Sustentável" das Nações Unidas" visa garantir disponibilidade e gerenciamento sustentável de água e saneamento para todos. Na Endress+Hauser, nos orgulhamos por contribuir para a garantia de que nosso portfólio oferece um alto grau de conformidade e eficiência de processos a todos os nossos consumidores ao redor do mundo.
> 771
million people
do not have clean water close to home. Source: World Health Organization and UNICEF Report 2021
Como podemos ajudar
Tecnologia de medição e soluções de automação estão em nosso cotidiano. Nossos especialistas na indústria estão intimamente familiarizados com os processos de água e esgoto e ajudam as empresas a superar seus desafios singulares. Em colaboração com nossos consumidores, isso resulta em produtos, serviços e soluções que abordam a crise global da água de forma sustentável.
Garantindo água potável segura e de qualidade
Melhorando o tratamento de esgoto
Reduzindo perdas de água
Applications
Garantindo água potável segura e de qualidade
Manter a qualidade e a segurança da água potável está se tornando cada vez mais difícil à medida que a escassez de água aumenta em todo o mundo. A captação de água bruta de poços, nascentes e rios deve ser monitorada para evitar danos irreversíveis ao equilíbrio hídrico local. A contaminação microbiológica acrescenta complexidade ao processo de tornar a água potável, mesmo que as normas de segurança nunca tenham sido tão rigorosas.
Nosso conhecimento em campo
Nossas soluções de medição, análise e manutenção ajudam a alcançar os objetivos de monitoramento e facilitam o gerenciamento avançado da qualidade na produção, tratamento e distribuição de água. Elas garantem o gerenciamento de risco ideal e a segurança da água para operadores em todo o mundo.
Descubra como garantir água potável de qualidade e segura com soluções de instrumentação, análise e manutenção inovadoras
Otimize o controle de filtragem por membrana para garantir os mais altos padrões em qualidade da água
Descubra como a Istrian Waterworks fornece água potável de alta qualidade para uma região inteira e experimente os benefícios de um parceria de sucesso
Mais de 80% do esgoto do mundo é despejado em cursos d'água, o que polui lagos, rios e oceanos. O processo de descarte do esgoto requer máxima atenção para reduzir a poluição e promover o reuso de nutrientes.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser está familiarizada com os processos de tratamento de esgoto. Nossos especialistas na indústria ajudam a melhorar seus processos – desde o tratamento mecânico, biológico e de lodo até ao tratamento de biogás.
Muitos países continuam a sofrer com perdas de rede de água de até 60%. Para garantir que a água potável chegue a todos os domicílios, é fundamental que a detecção de vazamentos nas redes seja realizada com instrumentos robustos que resistam ao calor, à poeira ou a variações climáticas extremas, podendo funcionar com ou sem acesso direto à energia.
Nosso conhecimento em campo
Em áreas urbanas ou remotas, no deserto ou nos trópicos – a medição e cobrança precisas do consumo de água potável e processada estão se tornando cada vez mais importantes. A Endress+Hauser tem experiência em resolver essas aplicações desafiadoras com produtos específicos e soluções de monitoramento de água.
A água limpa e potável é fundamental para a saúde e o bem-estar humano. Para proteger esse precioso recurso, nossos consumidores precisam de uma parceria confiável para executar seus projetos de longo prazo. Junto com a Endress+Hauser, uma empresa familiar com 70 anos de experiência em indústria, todos nós podemos fazer nossa parte para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.
70 anos
de experiência
em tecnologia de medição e automação para aplicações de processo e laboratório
> 8600
patentes
e pedidos de patente comprovam nosso espírito inovador
A BWT fornece skids completos para tratamento de água ultrapura, juntamente com documentação on-line para os componentes instalados no skid. O Netilion envia os arquivos necessários para o portal da BWT.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Serviços de instrumentação
Serviços de instrumentação
Maximize o desempenho da sua produção, minimize OPEX, aumente o tempo de atividade da planta/fábrica, tudo em conformidade com normas e regulamentos. Seja um parceiro dos serviços de instrumentação Endress+Hauser. Veja também como abrir um caso de suporte.
Histórias relacionadas
*Industrie Topic
Monitoramento de efluentes quanto ao COVID-19
O monitoramento de patógenos e desinfecção mais rígida estão na agenda dos principais operadores industriais
Indústria Farmacêutica: Tecnologia inovadora para excelência de processos
Indústria Farmacêutica: Tecnologia inovadora para excelência de processos
Faça parceria conosco para acelerar sua jornada da bancada à produção, minimizando o risco em cada etapa
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Seu parceiro para atender às regulamentações globais de higiene, garantir a qualidade consistente do produto e a disponibilidade da fábrica, ao mesmo tempo em que economiza recursos e reduz custos.
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Torne a gestão de utilidades mais eficiente, segura e confiável. Conte com a Endress+Hauser para melhorar seus sistemas em gestão de vapor e tratamento de água industrial. Saiba mais aqui.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .