Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Proline Promag W com design de passagem plena 0 x DN

Design de passagem plena 0 x DN

Máximo desempenho de medição sem perda de pressão - independente do local de instalação

O design de passagem plena 0 x DN dos medidores de vazão eletromagnéticos Proline Promag da Endress+Hauser permite uma medição confiável, independentemente do perfil da vazão e do local de instalação. Assim, esses equipamentos são particularmente adequados para instalação em espaços apertados, como sistemas compactos ou skids, porque não precisam de nenhum trecho reto a montante ou a jusante.

Benefícios

  • Mais flexibilidade em termos de instalação

  • Independente do perfil da vazão

  • Sem a necessidade de trechos retos a montante e a jusante

  • Sem restrições de tubo e perda de pressão

Medição de vazão irrestrita

Cotovelos, equipamentos de inserção ou outros obstáculos no tubo podem causar turbulência na vazão e levar a medições imprecisas. Graças ao design de passagem plena 0 x DN, nossos medidores de vazão eletromagnéticos (passagem plena 0 x DN) continuam a medir com alta precisão (±0,5%). O design do equipamento de passagem plena sem restrição evita qualquer perda de pressão e está disponível para tubos de até 3 metros de diâmetro. Encontre mais informações em nosso folheto!

O primeiro medidor de vazão eletromagnético do mundo para medições irrestritas

Downloads

    Proline Promag W 300/400/500 0 x DN full bore

    Innovation Brochure – The world's first electromagnetic flowmeter for unrestricted measurement