Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Proline - simplesmente inteligente

Proline fornece informações de processo precisas e confiáveis através de um desempenho de medição superior

Anos de pesquisa intensiva experiência em aplicação permitiram à Endress+Hauser evoluir o Proline ao estado da arte, na linha de produtos de última geração, para a indústria de processos. Desde 1977, a confiabilidade do Proline tem sido comprovada em mais de 2,6 milhões de aplicações em todo o mundo. A mais recente geração do Proline fornece soluções específicas para a indústria, embaladas em um conceito de equipamento uniforme. Benefícios combinados: economia de tempo e de custos e aumento da qualidade do produto, segurança e disponibilidade da planta.

Vencedor do Prêmio Alemão de Inovação 2018

O Prêmio Alemão de Inovação reconhece produtos de toda a indústria que se diferenciam das soluções disponíveis atualmente por seu valor agregado.

Proline 300/500 – Tecnologia de medição de vazão para o futuro

Filme: Servidor web Proline

Filme: Conceito de armazenamento de dados HistoROM

Filme: Tecnologia Heartbeat explicada de forma simples (3'14")

Filme: Verificação Heartbeat

Benefícios

  • Integração perfeita do sistema

    Integração de equipamentos independente da tecnologia fieldbus

    Integração de equipamento direta e transparente com baixo esforço de engenharia

  • Servidor web

    Facilidade na operação do equipamento e no acesso a dados

    Funcionamento do medidor de vazão com economia de tempo e acesso a dados para todos os medidores, sem software adicional ou interfaces

  • Conceito de operação (HMI)

    Simplicidade através da uniformidade

    Interfaces de usuário uniformes permitindo rápido comissionamento, fácil operação e economia de tempo durante a manutenção

  • Conceito de armazenamento de dados HistoROM

    Simplesmente inesquecível

    Suporte completo ao salvar, documentar e restaurar dados do equipamento

  • Tecnologia Heartbeat™

    Automonitoramento confiável para todas as tecnologias de medição Proline

    A tecnologia Heartbeat ™ proporciona mais segurança e disponibilidade da planta, e permite relatórios eletrônicos de qualidade (por exemplo, ISO 9001)

Consistente e uniforme
Proline reduz a complexidade e aumenta a segurança através de interfaces de usuário uniformes para uma configuração rápida, operação e manutenção simples e um inventário simplificado das peças de reposição. Proline torna a operação da sua planta segura e econômica.

As melhores soluções de aplicação
Os sensores Proline são otimizados para aplicações específicas a fim de garantir desempenho de medição superior e transportar as aprovações relevantes para atender aos requisitos de conformidade.
Proline dá a você uma vantagem competitiva.

Downloads

    Proline 300/500 - Brochura de inovação

    Tecnologia de medição de vazão orientada para o futuro

    Proline in industries - the ideal device for each industry

    eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.