OEM 100% digital
Sensores IO-Link + Ethernet industrial (Ethernet/IP ou Profinet)
Integração simples e transparente de instrumentos de medição, de fácil manutenção.
Descubra os benefícios de uma arquitetura 100% digital para os seus skids de processo!

Com um portfólio em constante desenvolvimento, os instrumentos com conexão IO-Link ou Ethernet apresentam vantagens como padronização, redução da necessidade de cabos, maior disponibilidade de data, configuração e monitorização remota, facilidade na substituição e diagnóstico avançado.
Benefícios
Custos reduzidos, eficiência processual aumentada e garantia na disponibilidade dos equipamentos melhorada;
Sensores compactos - funcionalidades simples e com a qualidade dos produtos Endress+Hauser;
Instrumentos que permitem uma padronização - para facilidade de gestão de compras recorrentes à medida das necessidades da sua empresa;
Facilidade para selecionar, configurar e encomendar através do nosso site em My Endress+Hauser.
Após a primeira encomenda, reposição de acessórios e suporte técnico - eficaz e acessível que permite uma salvaguarda no desenvolvimento do seu projeto sem interrupção;
Uma vasta gama de produtos design higiénico e compacto.