Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
IO-Link em máquinas da indústria alimentícia

Indústria de alimentos e bebidas: Portfólio IO-Link na automação de processos

Aumente a eficiência de suas operações ao otimizar processos com a ajuda da tecnologia IO-Link

A indústria de alimentos e bebidas tem enfrentado muitos desafios, como normas de conformidade mais rigorosas, escassez de profissionais qualificados e aumento dos custos de energia, entre outros. A maioria dos nossos equipamentos IO-Link pode contribuir significativamente para superar esses desafios. O IO-Link é a porta de entrada perfeita para o mundo da digitalização, para aumentar a eficiência dos processos e elevar o nível de sua experiência com equipamentos analógicos. Inicie seu processo de transformação digital com o excepcional portfólio de produtos IO-Link da Endress+Hauser.

Benefícios

  • Instrumentos IO-Link feitos sob medida conforme a finalidade, especialmente para construtores de skids, com qualidade impressionante para automação de processos

  • A maioria dos equipamentos IO-Link da Endress+Hauser tem aprovações sanitárias e pode operar em condições adversas (proteção contra ingresso)

  • Pontos de medição que anteriormente não estavam disponíveis para a tecnologia IO-Link na automação de processos agora fazem parte do portfólio de produtos da Endress+Hauser

  • Alto nível de interoperabilidade com mestres IO-Link de terceiros e ferramentas de configuração de software para IO-Link, obtido por meio de uma implementação padronizada e de nível profundo do Perfil de Sensor Inteligente

  • Integração rápida e fácil do equipamento nos principais sistemas de controle de processos graças ao pacote de software de integração gratuito (bibliotecas de blocos de funções)

Alto nível de padronização

Os equipamentos IO-Link da Endress+Hauser são altamente padronizados, têm preços atraentes e proporcionam um valor agregado ao oferecer um status estendido do equipamento com os dados cíclicos do processo. Implementamos nossos equipamentos de acordo com as especificações mais recentes da comunidade oficial do IO-Link. Nosso portfólio tem qualidade excepcional, com alta interoperabilidade, e ainda oferece um modo de operação flexível na maioria dos instrumentos IO-Link (digital/analógico), para que os clientes possam migrar para operações digitais posteriormente.

Portfólio de produtos IO-Link

Fornecemos equipamentos compatíveis com IO-Link para todos os parâmetros relevantes na automação de processos:

Os equipamentos IO-Link altamente padronizados são fornecidos com pré-configurações conforme as boas práticas para a indústria alimentícia. Os parâmetros podem ser alterados com o software gratuito DeviceCare da Endress+Hauser e com o FieldPort SFP20.

Pacotes de software de integração IO-Link

A biblioteca de softwares adequados é fornecida para proporcionar uma integração fácil e sem problemas dos equipamentos Endress+Hauser no sistema de controle de processos. O pacote gratuito de softwares contém blocos de função e telas de operação da interface homem-máquina correspondentes para o Siemens TIA Portal e Rockwell Automation PlantPAx.

Mestre IO-Link

A Endress+Hauser se juntou à TURCK para oferecer integração aberta e um Mestre IO-Link de alto desempenho. O Módulo Mestre IO-Link (TBEN-S2-4IOL) suporta os equipamentos IO-Link da Endress+Hauser por meio de sua funcionalidade SIDI e o driver CommDTM permite o acesso ao FieldCare da Endress+Hauser.

O modelo também funciona perfeitamente em combinação com o pacote de suporte de integração IO-Link da Endress+Hauser.

Kit inicial IO-Link

O acessível IO-Link permite que você comprove a facilidade de manuseio do equipamento. Você também pode obter vantagens extras ao escolher o equipamento IO-Link da Endress+Hauser. O kit inicial IO-Link consiste em um sensor de temperatura Endress+Hauser, um Mestre IO-Link e os cabos de conexão e alimentação necessários.

  • TM311

  • Mestre IO-Link

  • Cabo padrão

  • Bloco de função do software para o Siemens TIA Portal

Portfólio IO-Link ©Endress+Hauser

Portfólio IO-Link: Nível

Portfólio IO-Link: Soluções digitais e de vazão ©Endress+Hauser

Portfólio IO-Link: Soluções digitais e de vazão

Portfólio IO-Link: Temperatura e análise de líquidos ©Endress+Hauser

Portfólio IO-Link: Temperatura e análise de líquidos

Portfólio IO-Link: Pressão ©Endress+Hauser

Portfólio IO-Link: Pressão

Curva de tendência analógica ©Endress+Hauser

Curva de tendência analógica

Curva de tendência digital ©Endress+Hauser

Curva de tendência digital

Blocos de função IO-Link (Siemens TIA Portal) ©Endress+Hauser

Blocos de função IO-Link (Siemens TIA Portal)

Telas de operação da interface homem-máquina usando a biblioteca de blocos de função ©Endress+Hauser

Telas de operação da interface homem-máquina usando a biblioteca de blocos de função

Mestre IO-Link "TBEN-S2-4IOL" ©Endress+Hauser

Mestre IO-Link "TBEN-S2-4IOL"

Kit Inicial IO-Link ©Endress+Hauser

Kit inicial IO-Link