O novo Liquiphant está pronto para a Indústria 4.0.
Detetor de nível pontual, fácil de usar, desenvolvido em conformidade com os princípios de segurança funcional.
Inicialmente introduzido no mercado por Georg H. Endress como um produto pioneiro, o princípio da medição vibratória tornou-se um componente sólido em muitas instalações. Seja para proteção contra transbordo ou proteção ou funcionamento a seco de bombas, o Liquiphant pode executar várias tarefas na automação de processos.
Sensor comprovado - que foi testado em milhões de aplicações em todo o mundo - para as tarefas de amanhã.
Benefícios
Seguro no design: O equipamento é desenvolvido em conformidade com IEC 61508 para aplicações SIL2/SIL3 pronto a usar.
Através da tecnologia Bluetooth® e do app SmartBlue tem sempre os dados em tempo real
-
O assistente orienta com facilidade através do teste funcional periódico e emite um relatório para auditorias.
-
O módulo LED visível avisa do estado do equipamento a qualquer momento.
-
A medição de densidade é um opcional disponível
O Liquiphant resiste a temperaturas ambientes de -60°C a +70°C.
O relatório de verificação permite detetar sinais de corrosão com antecedência.
Monitorizar o pulso da sua fábrica
Com a Hearttbeat Technology tenha uma visão de raio X da sua fábrica, alertando sobre o estado dos seus instrumentos e processos a qualquer momento. Os diagnósticos permanentes aumentam a segurança da sua fábrica, enquanto o app SmartBlue fornece dados contínuos em tempo real. Pode confirmar se está a funcionar corretamente sem interrupção do processo. A função de verificação economiza tempo e esforço. A monitorização junto com os dados de processo obtidos no relatório de verificação e a monitorização da frequência dos dados do sensor cumprem as condições da manutenção preventiva e destacam-se ações para otimização do processo.
Perito no seu meio
O Liquiphant funciona de forma confiável e segura em todos os tipos de líquidos e não é afetado pela temperatura e pressão do processo. Mesmo as condições mais desafiadoras como as seguintes não comprometem a função de segurança: incrustação, suspensão, bolhas e espuma, viscosidade, independente da constante dielétrica e condutividade, vibrações externas, turbulência