Especificações resumidas
-
Measuring range
0.5 to 1 000 μg/l (ppb)
-
Process temperature
< 50 °C (122 °F)
-
Process pressure
max. 0.5 bar (7.25 psi)
-
Measuring method
TOC determination by UV digestion and measurement of the differential conductivity
Campo de aplicação
O conteúdo de carbono orgânico total (TOC) é um parâmetro de qualidade importante na produção e uso de água ultrapura. Se o conteúdo de TOC for muito alto, o desempenho dos sistemas de purificação de água podem ser prejudicados ou os lotes farmacêuticos podem até mesmo ser contaminados. O analisador de TOC online CA79 oferece monitoramento de TOC contínuo e preciso de sua água para injeção (WFI). Seus lotes de produto podem ser produzidos com segurança e em conformidade com as regulamentações.
O analisador CA79 TOC é perfeitamente adequado para o monitoramento do TOC de aplicações de água ultrapura com as seguintes condições de processo:
Condutividade < 2 µS/cm
Faixa de pH neutro
Benefícios
Visão geral em tempo real da qualidade da água:
O analisador de TOC CA79 mede continuamente, oferecendo um tempo de resposta rápido (t90) de 50 segundos. Isso permite a você reagir imediatamente e a proteger seu produto eficientemente.O analisador online usa oxidação UV comprovada e medição de condutividade diferencial que se tornou o método mais estabelecido para a análise de vestígio de TOC em água ultrapura.
Conformidade:
O CA79 atende as especificações das Farmacopeias europeias e americanas e permite o trabalho de acordo com a FDA 21 CFR Parte 11. O CA79 fornece uma documentação clara dos eventos relevantes, relatórios de qualidade regulares e teste de adequação do sistema (SSTs).O projeto do analisador que dispensa manutenção combinado à nossa rede de serviço global oferece a você suporte completo para o ponto de medição, incluindo a qualificação da instalação (IQ) e qualificações operacionais regulares (OQ).
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
Analisador TOC CA79
Determinação de carbônico orgânico total (TOC) no range de traços
EN PT 01/07/202224/01/2022Idioma:
Português
Versão:
01/07/2022
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
TI01623CPT_0222-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Analisador TOC CA79
Determinação do carbono orgânico total (TOC) na faixa de traços
EN PT 09/08/202224/01/2022Idioma:
Português
Versão:
09/08/2022
Tamanho do arquivo:
5.4 MB
Nome do arquivo:
BA02220CPT_0222-00.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences - Reliable measurement of bioprocess physical and chemical properties
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis
and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science
industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer,
Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly,
Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use,
Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E,
Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E,
Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and
Memobase software).Idioma:
Inglês
Versão:
11/04/2024
Tamanho do arquivo:
776.1 KB
Nome do arquivo:
PU01484CEN_0224.pdf
-
-
-
Inovação (IN)
Sicheres Reinstwasser für reine Produkte
Der TOC-Analysator CA79 für niedrige Messbereiche bietet präzise und
zuverlässige Online-ÜberwachungIdioma:
Alemão
Versão:
02/05/2022
Tamanho do arquivo:
621.1 KB
Nome do arquivo:
IN01240CDE_CA79-lowres.pdf
-
-
-
Inovação (IN)
Safe ultrapure water for pure products
CA79 low-range TOC analyzer provides precise and reliable
online monitoringIdioma:
Inglês
Versão:
18/02/2022
Tamanho do arquivo:
606.3 KB
Nome do arquivo:
IN01240CEN_CA79-lowres.pdf
-
-
-
Declaração da UE
Product family: TOC Analyzer
Product root: CA78-, CA79-
Declaration number: EU_00978_02.25EN PT 14/01/2025Idioma:
Inglês
Versão:
14/01/2025
Tamanho do arquivo:
291.7 KB
Nome do arquivo:
EU_00978_02.25_CA78_CA79.pdf
-
-
-
Conformidade UK Avaliada
Product family: TOC Analyzer
Product root: CA78-, CA79-
Declaration number: UK_00479_02.23EN PT 31/05/2023Idioma:
Inglês
Versão:
31/05/2023
Tamanho do arquivo:
219 KB
Nome do arquivo:
UK_00479_02.23_CA78_CA79.pdf
-