
Especificações resumidas
-
Measuring range
0 to 2 mg/l
-
Process temperature
+0 to 45 °C (32 to 110 °F), non freezing
-
Process pressure
1 bar (14.5 psi), 2 bar (29 psi) absolute
-
Measuring method
- closed 2 electrode system
- conversion of ozone into a signal current in nA
- signal current is proportional to the concentration of ozone
- the measurement is not pH dependent
Campo de aplicação
O Memosens CCS58E é um sensor de ozônio de baixa manutenção equipado com a mais recente tecnologia Memosens. Ele fornece medição de alta precisão com uma especificidade quase exclusiva para o ozônio para garantir o monitoramento confiável da desinfecção. A membrana robusta do sensor, com sua alta resistência a surfactantes, torna o sensor adequado para diversas aplicações, por ex., limpeza de garrafas. Graças à tecnologia digital Memosens, o CCS58E garante a integridade dos dados e fornece a base perfeita para a manutenção preditiva.
Memosens CCS58E é um sensor de ozônio para construtores de skid e clientes finais. Ele mede de forma confiável em:
Águas residuais: para garantir o descarte seguro da água
Água potável: para assegurar a desinfecção suficiente
Água de processo: para proporcionar uma embalagem e envase higiênicos
Benefícios
A tecnologia de membrana robusta garante alta resistência a surfactantes e adequação ideal para processos de limpeza, como a limpeza de garrafas.
A especificidade quase exclusiva para o ozônio garante valores de medição confiáveis para processos de desinfecção seguros.
Análise avançada com a Heartbeat Technology: Beneficie-se de recursos adicionais, como contadores de eletrólitos para intervalos de manutenção específicos para a aplicação.
Rápido comissionamento graças à calibração de fábrica e à instalação plug & play do sensor.
Fácil combinação com outros parâmetros da análise de líquidos relevantes graças à conexão com o transmissor Liquiline multiparâmetro.
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade

-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Memosens CCS58E
Sensor digital com tecnologia Memosens para determinar ozônio
EN PT 23/10/2023Idioma:
Português
Versão:
23/10/2023
Tamanho do arquivo:
915.6 KB
Nome do arquivo:
TI01770CPT_0123-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Memosens CCS58E
Sensor digital com tecnologia Memosens para determinar ozônio
EN PT 27/09/2023Idioma:
Português
Versão:
27/09/2023
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
BA02316CPT_0123-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Memosens disinfection sensors
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN PT 13/08/2024Idioma:
Inglês
Versão:
13/08/2024
Tamanho do arquivo:
571.9 KB
Nome do arquivo:
XA03332CEN_0124-00.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Idioma:
Inglês
Versão:
16/06/2023
Tamanho do arquivo:
603.1 KB
Nome do arquivo:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Idioma:
Alemão
Versão:
13/06/2024
Tamanho do arquivo:
2.2 MB
Nome do arquivo:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenIdioma:
Alemão
Versão:
03/11/2023
Tamanho do arquivo:
678.7 KB
Nome do arquivo:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Idioma:
Tcheco
Versão:
08/10/2024
Tamanho do arquivo:
198.2 KB
Nome do arquivo:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Idioma:
Inglês
Versão:
13/06/2024
Tamanho do arquivo:
2.2 MB
Nome do arquivo:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Desinfektion ist überall
Sauberes und sicheres Wasser für Wasserwerke, Kläranlagen und Industrie
Idioma:
Alemão
Versão:
07/09/2023
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
CP01548CDE_Desinfektion.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Disinfection is all around us
Clean and safe water for waterworks, wastewater treatment plants and ind
Idioma:
Inglês
Versão:
22/06/2023
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
CP01548CEN_Disinfection.pdf
-