
Especificações resumidas
-
Measuring range
Trace: 0 ... 5 mg/l HOBr
Standard: 0 ... 20 mg/l HOBr
High: 0 ... 200 mg/l HOBr -
Process temperature
+0...55 °C (32 ... 130°F), non-freezing
-
Process pressure
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
Campo de aplicação
O Memosens CCS55E é um sensor de alta precisão que determina o bromo livre. Dessa forma, ele ajuda a garantir a desinfecção em aplicações de água do mar, como usinas de dessalinização, água de processo ou de resfriamento, piscinas e indústria de criação de peixes. O sensor de baixa manutenção apresenta tempos de resposta rápidos, garantindo um controle eficiente do processo. Graças à mais recente tecnologia Memosens 2.0, ele combina uma operação simples com a máxima integridade dos dados.
O sensor de bromo livre Memosens CCS55E mede de forma confiável em:
Aplicações com água do mar, como usinas de dessalinização: para garantir uma desinfecção confiável e contribuir para uma dosagem eficiente
Água de processo e de resfriamento: onde os desinfetantes de bromo são usados devido ao seu efeito de corrosão reduzido
Indústria alimentícia: para monitorar com precisão a água na criação de peixes
Água de piscina e banhos terapêuticos: onde o bromo é usado devido à salinidade da água e como alternativa ao cloro
Benefícios
Desinfecção segura em aplicações de água do mar: Como a desinfecção com cloro forma compostos de bromo quando usada na água do mar, o monitoramento apenas do cloro levaria a erros de medição que subestimariam o efeito da desinfecção.
Alta disponibilidade do ponto de medição: a pré-calibração do sensor e a troca com o plug & play permitem uma rápida substituição do sensor. Além disso, o tempo de polarização é mais rápido com a nova tecnologia Memosens 2.0.
Controle eficiente do processo: O tempo de resposta rápido (t90 < 20 s) fornece uma visão precisa do processo e permite uma reação imediata às mudanças. O sensor não fica inativo em meios sem bromo, garantindo uma medição rápida após a adição de bromo.
Aumento da segurança de processo: a medição estável, precisa e de longo prazo garante o monitoramento consistente do processo e permite uma dosagem de desinfetante adaptada individualmente.
Ampla faixa de medição para diferentes aplicações: Desde a medição de traços até concentrações de bromo livre de 200 mg/l.
Fácil combinação com outros parâmetros relevantes de análise de líquidos, como pH e ORP através da fácil conexão com o transmissor multiparâmetros Liquiline.
Vídeos
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade

Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Memosens CCS55E
Sensor digital com tecnologia Memosens para determinação de bromo livre
EN PT 23/10/2023Idioma:
Português
Versão:
23/10/2023
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
TI01769CPT_0123-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Memosens CCS55E
Sensor digital com tecnologia Memosens para determinação de bromo livre
EN PT 27/09/2023Idioma:
Português
Versão:
27/09/2023
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
BA02315CPT_0123-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Memosens disinfection sensors
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN PT 13/08/2024Idioma:
Inglês
Versão:
13/08/2024
Tamanho do arquivo:
571.9 KB
Nome do arquivo:
XA03332CEN_0124-00.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Idioma:
Inglês
Versão:
16/06/2023
Tamanho do arquivo:
603.1 KB
Nome do arquivo:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenIdioma:
Alemão
Versão:
03/11/2023
Tamanho do arquivo:
678.7 KB
Nome do arquivo:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Idioma:
Alemão
Versão:
13/06/2024
Tamanho do arquivo:
2.2 MB
Nome do arquivo:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Idioma:
Tcheco
Versão:
08/10/2024
Tamanho do arquivo:
198.2 KB
Nome do arquivo:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Idioma:
Inglês
Versão:
13/06/2024
Tamanho do arquivo:
2.2 MB
Nome do arquivo:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Desinfektion ist überall
Sauberes und sicheres Wasser für Wasserwerke, Kläranlagen und Industrie
Idioma:
Alemão
Versão:
07/09/2023
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
CP01548CDE_Desinfektion.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
殺菌アプリケーションにおける水質モニタリング
上水道施設、排水処理施設、産業用の清浄かつ安全な水の確保
Idioma:
Japonês
Versão:
09/07/2024
Tamanho do arquivo:
4 MB
Nome do arquivo:
CP01548CJA_0123_Water quality monitoring in disinfection applications.pdf
-