
Especificações resumidas
-
Measuring range
Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
Standard: 0 to 20 mg/l HOCl
High: 0 to 200 mg/l HOCl -
Process temperature
0 to 55 °C (32 to 130 °F), non-freezing
-
Process pressure
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
-
Measuring method
Closed, membrane covered measuring cell
Reduction of free chlorine at the cathode
Campo de aplicação
O Memosens CCS51E garante o monitoramento preciso e consistente da desinfecção em água potável, água de piscina, água de processo e em serviços de abastecimento. Este sensor para determinar o cloro livre apresenta tempos de resposta extremamente rápidos, mesmo em baixos volumes de água. Isso garante um controle eficiente e a segurança dos processos. Graças à tecnologia Memosens 2.0, o CCS51E combina a máxima integridade de dados e processos com uma operação simples. Isso proporciona a base perfeita para a manutenção preditiva e conectividade de IIoT.
O sensor de cloro livre Memosens CCS51E é adequado para uma ampla variedade de qualidades da água:
Água potável: para garantir a desinfecção
Serviços de abastecimento: para detectar cloro livre e evitar qualquer dano
Água de processo: para embalagem e engarrafamento higiênicos e seguros de produtos no processamento de alimentos
Água de piscina: para dosar o desinfetante de forma eficiente
Benefícios
O sensor amperométrico de baixa manutenção reduz o custo de propriedade do ponto de medição, particularmente em comparação com sistemas de medição colorimétricos.
Maior tempo em atividade do processo: a pré-calibração do sensor permite um verdadeiro plug & play e um tempo de polarização mais rápido graças à tecnologia Memosens 2.0.
O tempo de resposta rápido (t90 < 25 s) permite uma visualização precisa do processo e reação imediata às mudanças de processo, bem como o controle de processo eficiente.
Alta segurança do processo e dosagem eficiente: a medição estável, precisa e de longo prazo garante o monitoramento consistente do processo e permite uma dosagem de desinfetante adaptada individualmente.
Versões adequadas de sensores para todas as faixas de medição: Desde a medição de traços até concentrações de cloro livre de 200 mg/l.
A conexão com o transmissor Liquiline multiparâmetros facilita a combinação com outros parâmetros de análise de líquidos, tais como pH e ORP.
Vídeos
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade

Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Memosens CCS51E
Versão em português - 10/2023
Sensor digital com tecnologia Memosens para determinar cloro livre
EN PT 23/10/2023Idioma:
Português
Versão:
23/10/2023
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
TI01768CPT_0123-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Memosens CCS51E
Versão em português - 09/2023
Sensor digital com tecnologia Memosens para determinar cloro livre
EN PT 27/09/2023Idioma:
Português
Versão:
27/09/2023
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
BA02314CPT_0123-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Memosens CCS51E
Sensor digital com tecnologia Memosens para determinar cloro livre
EN PT 23/10/2023Idioma:
Português
Versão:
23/10/2023
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
TI01768CPT_0123-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Memosens CCS51E
Sensor digital com tecnologia Memosens para determinar cloro livre
EN PT 27/09/2023Idioma:
Português
Versão:
27/09/2023
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
BA02314CPT_0123-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Memosens disinfection sensors
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN PT 13/08/2024Idioma:
Inglês
Versão:
13/08/2024
Tamanho do arquivo:
571.9 KB
Nome do arquivo:
XA03332CEN_0124-00.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Idioma:
Inglês
Versão:
16/06/2023
Tamanho do arquivo:
603.1 KB
Nome do arquivo:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenIdioma:
Alemão
Versão:
03/11/2023
Tamanho do arquivo:
678.7 KB
Nome do arquivo:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Idioma:
Alemão
Versão:
13/06/2024
Tamanho do arquivo:
2.2 MB
Nome do arquivo:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Idioma:
Tcheco
Versão:
08/10/2024
Tamanho do arquivo:
198.2 KB
Nome do arquivo:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Idioma:
Inglês
Versão:
13/06/2024
Tamanho do arquivo:
2.2 MB
Nome do arquivo:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Desinfektion ist überall
Sauberes und sicheres Wasser für Wasserwerke, Kläranlagen und Industrie
Idioma:
Alemão
Versão:
07/09/2023
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
CP01548CDE_Desinfektion.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
殺菌アプリケーションにおける水質モニタリング
上水道施設、排水処理施設、産業用の清浄かつ安全な水の確保
Idioma:
Japonês
Versão:
09/07/2024
Tamanho do arquivo:
4 MB
Nome do arquivo:
CP01548CJA_0123_Water quality monitoring in disinfection applications.pdf
-