
Especificações resumidas
-
Measuring range
Trace: 0 to 5 mg/l ClO2
Standard: 0 to 20 mg/l ClO2
High: 0 to 200 mg/l ClO2 -
Process temperature
0 to 55 °C , non-freezing
(32 to 130 °F) -
Process pressure
Max. 2 bar abs
(Max. 29 psi abs)
Campo de aplicação
Fácil medição de dióxido de cloro com o sensor robusto, de baixa manutenção o Memosens CCS50E. O sensor fornece valores medidos estáveis e rápidos em utilidades, água potável, água de processo. Ele é usado para garantir uma desinfecção eficiente para a mais alta qualidade e segurança da água e para evitar a superdosagem de dióxido de cloro. Além disso, a ausência de ClO2 nas fábricas de bebidas e osmose reversa pode ser monitorada. Beneficie-se da máxima integridade dos dados e da operação simples com a tecnologia Memosens 2.0.
Memosens CCS50E é um sensor de dióxido de cloro para construtores de skid e clientes finais. Ele mede de forma confiável em:
Sistemas de refrigeração e torres para evitar o desenvolvimento de patógenos
Água do processo: para empacotamento seguro e higiênico e engarrafamento de produtos em processamento de alimentos
Fábricas de bebidas e osmose reversa: para garantir a ausência de dióxido de cloro
Água potável: para assegurar a desinfecção suficiente
Benefícios
Ampla faixa de medição: de medição de traços de concentrações de dióxido de cloro de 200 mg/l.
Fácil instalação: o sensor pode ser instalado no conjunto modular Flowfit CYA27 ou em conjuntos de imersão e tempo de polarização mais rápido com a nova tecnologia Memosens 2.0.
Tempo de resposta rápido permite uma visualização precisa do processo e reação imediata à mudanças de processo, bem como o controle de processo eficiente.
Aumento da segurança de processo: a medição estável precisa e de longo prazo garante o monitoramento consistente do processo e permite a mais baixa concentração de desinfectante.
Mais tempo em operação graças à rápida troca de sensor: calibre o sensor previamente em seu laboratório e então substitua em seu processo por meio da conexão dinâmica.
Fácil combinação com outros parâmetros da análise de líquidos relevantes graças à conexão com o transmissor Liquiline multiparâmetro.
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade

-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Memosens CCS50E
Sensor digital com tecnologia Memosens para determinação de dióxido de
cloroEN PT 17/10/2023Idioma:
Português
Versão:
17/10/2023
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
TI01767CPT_0123-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Memosens CCS50E
Sensor digital com tecnologia Memosens para determinação de dióxido de
cloroEN PT 27/09/2023Idioma:
Português
Versão:
27/09/2023
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
BA02313CPT_0123-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Memosens disinfection sensors
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN PT 13/08/2024Idioma:
Inglês
Versão:
13/08/2024
Tamanho do arquivo:
571.9 KB
Nome do arquivo:
XA03332CEN_0124-00.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Idioma:
Inglês
Versão:
16/06/2023
Tamanho do arquivo:
603.1 KB
Nome do arquivo:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenIdioma:
Alemão
Versão:
03/11/2023
Tamanho do arquivo:
678.7 KB
Nome do arquivo:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Idioma:
Alemão
Versão:
13/06/2024
Tamanho do arquivo:
2.2 MB
Nome do arquivo:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Idioma:
Tcheco
Versão:
08/10/2024
Tamanho do arquivo:
198.2 KB
Nome do arquivo:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Idioma:
Inglês
Versão:
13/06/2024
Tamanho do arquivo:
2.2 MB
Nome do arquivo:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Desinfektion ist überall
Sauberes und sicheres Wasser für Wasserwerke, Kläranlagen und Industrie
Idioma:
Alemão
Versão:
07/09/2023
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
CP01548CDE_Desinfektion.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
殺菌アプリケーションにおける水質モニタリング
上水道施設、排水処理施設、産業用の清浄かつ安全な水の確保
Idioma:
Japonês
Versão:
09/07/2024
Tamanho do arquivo:
4 MB
Nome do arquivo:
CP01548CJA_0123_Water quality monitoring in disinfection applications.pdf
-